CAT-AX41-C1782 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. 信号用リレー
  1. 信号用リレー: ロー プロファイル、単安定 DC CAT-AX41-C1782
active
  • リレーのタイプ カード SN リレー V23030
  • リレーのスタイル カード SN
  • 製品タイプ リレー
  • 端子の制限遮断電流 3
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 250
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 720
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 6
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 185
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 入力電圧 250
  • 消費電力 800
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 入力電圧 250
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限投入電流 3
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 30
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 2
  • 信号用リレーの接点配置 4 Form C (4 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 4
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 高さ 10.2
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 39.7 x 37.4 x 10.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40 mm
  • 37.4
  • 長さ 39.7
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422C 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. 信号用リレー
  1. クレードル P/W リレー V23003 CAT-AX41-C8422C
active
  • リレーのタイプ クレードル P リレー V23003
  • リレーのスタイル クレードル P リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 50
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 6
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 12
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 双安定、2 コイル、有極
  • コイル抵抗 400
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 入力電圧 30
  • 消費電力 1500
  • 入力電圧 36
  • コイルのタイプ 双安定
  • 端子の制限投入電流 .2
  • 端子の制限短時間電流 .2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC/DC
  • 重量 30
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-THT
  • 信号用リレー端子の定格電流 .2
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 PdNi
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 19 x 30 x 30
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 19
  • 長さ 30
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-C11-H5 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ  1
PRODUCT
  1. ケーブル アセンブリ
  2. プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  1. SFP+ 対 SFP+ I/O ケーブル アセンブリ: AWG24 CAT-C11-H5
active
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 業界標準
  • ケーブル アセンブリのタイプ SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド A) SFP+ プラグ
  • コネクタのタイプ (エンド B) SFP+ プラグ
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin
  • ラッチのスタイル 伸縮ピン
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 溝付きポジション 180°
  • 極数 4
  • ペア数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • ケーブルの色
  • ケーブルの難燃性 CL2
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル/アルミニウム テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ オーバーモールド
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 嵌合調整 なし
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • ワイヤ サイズ 24
  • ワイヤ サイズ .205
  • ケーブル外径 6.4
  • シールド処理済み はい
  • ハロゲンフリー いいえ
  • IEEE 1394 いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .5
  • CLOUDSPLITTER いいえ
CAT-C11-H50626 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ  1
PRODUCT
  1. ケーブル アセンブリ
  2. プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  1. SFP+ 対 SFP+ I/O ケーブル アセンブリ: AWG30 CAT-C11-H50626
active
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 業界標準
  • ケーブル アセンブリのタイプ SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド A) SFP+ プラグ
  • コネクタのタイプ (エンド B) SFP+ プラグ
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin
  • ラッチのスタイル 伸縮ピン
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 溝付きポジション 180°
  • 極数 4
  • ペア数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • ケーブルの色
  • ケーブルの難燃性 CL2
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル/アルミニウム テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ オーバーモールド
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 嵌合調整 なし
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • ワイヤ サイズ 30
  • ワイヤ サイズ .051
  • ケーブル外径 4.37
  • シールド処理済み はい
  • ハロゲンフリー いいえ
  • IEEE 1394 いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .305
  • CLOUDSPLITTER いいえ
CAT-AX41-C8422A 信号用リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. 信号用リレー
  1. 信号用リレー: 5 Amp、単安定 DC CAT-AX41-C8422A
active
  • リレーのタイプ クレードル N リレー V23154/V23162
  • リレーのスタイル クレードル N リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 34
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 5
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 1700
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 入力電圧 30
  • 消費電力 800
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 入力電圧 36
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限投入電流 2
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 20
  • 信号用リレーの端子のタイプ PCB-SMT
  • 信号用リレー端子の定格電流 .2
  • 信号用リレーの接点配置 1 フォーム A (NO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 単一端子
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ プラグイン/はんだ
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 19 x 24 x 30
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 19
  • 長さ 24
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-026-RAVSAP5277 PCB D-Sub コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB D-Sub コネクタ
  1. D-Sub リセプタクル アセンブリ: 垂直、アクション ピン、シェル サイズ 5、2.77 mm CAT-026-RAVSAP5277
active
  • シェルのタイプ 前面金属シェル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 基板対基板
  • D-Sub シェル サイズ 5
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 接地インデント なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地ストラップ なし
  • 極数 50
  • 列数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • 装着済み はい
  • コネクタ プロファイル
  • シェルの材質 炭素鋼
  • シェル めっき材質 ティン
  • メス形ねじロックの材料 亜鉛
  • プラスチック いいえ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様 パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 結線ポストの長さ 5.8
  • 接地クリップ なし
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ アクション/コンプライアント テール
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ山付きインサート
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴の直径 3.05
  • ピッチ 2.77
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 列間スペーシング 2.84
  • PCB 厚 (推奨) 2.36
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 認可規格 UL E81956
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 7
  • 実装方法 チューブ
CAT-C11-H501114 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ  1
PRODUCT
  1. ケーブル アセンブリ
  2. プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  1. QSFP 対 QSFP I/O ケーブル アセンブリ: AWG30 CAT-C11-H501114
active
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ QSFP
  • コネクタのタイプ (エンド A) QSFP プラグ
  • コネクタのタイプ (エンド B) QSFP プラグ
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin
  • ラッチのスタイル スライド ラッチ
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 極数 16
  • ペア数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 16
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • ケーブルの色
  • ケーブルの難燃性 CL2
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ HST
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 嵌合調整 なし
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛ダイ
  • ワイヤ サイズ 30
  • ワイヤ サイズ .05
  • ケーブル外径 6.48
  • シールド処理済み はい
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .5
  • CLOUDSPLITTER いいえ
CAT-246-DPARS5274 PCB D-Sub コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB D-Sub コネクタ
  1. D-Sub プラグ アセンブリ: ライト アングル、シェル サイズ 5、2.74mm CAT-246-DPARS5274
active
  • シェルのタイプ 前面金属シェル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • D-Sub シェル サイズ 5
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 接地処理済み はい
  • 接地インデント あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 設置面積 13.84
  • 接地ストラップ なし
  • 極数 50
  • 列数 3
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 装着済み はい
  • コネクタ プロファイル 標準
  • メス形ねじロックのめっき材料 亜鉛
  • インサートの材質 熱可塑性樹脂
  • ポストのサイズ .64
  • シェルの材質 炭素鋼
  • シェル めっき材質 ティン
  • メス形ねじロックの材料
  • プラスチック いいえ
  • 端子のベース材質 黄銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様 パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ
  • 端子の形状およびフォーム 角型
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストの長さ 3.18
  • 接地クリップ なし
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ メス形ねじロック、4-40 UNC
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴の直径 3.05
  • ピッチ 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 列間スペーシング 2.84
  • PCB 厚 (推奨) 2.36
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 認可規格 UL E28476
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • パッケージ数量 7
  • 実装方法 チューブ
  • コメント プラグにはサイズ 20 の DF ポスト付きピン端子が取り付け済みです。
CAT-Z8-P6507 SFP、SFP+、および zSFP+  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. SFP、SFP+、および zSFP+
  1. zSFP+ スタック ケージ アセンブリ: ガスケット CAT-Z8-P6507
active
  • ケージのタイプ スタック
  • プラガブル I/O 製品タイプ 統合コネクタ付きケージ アセンブリ
  • Lightpipe Options Not Optional
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • フォーム ファクター zSFP+ スタック (SFP28)
  • ポート マトリックス構成 2 x 1
  • ライトパイプ構成 3
  • 光導体のスタイル 標準
  • ライトパイプ プロファイル 標準
  • ポート数 2
  • 極数 40
  • データ レート (最大) 32
  • 端子嵌合面のめっき仕様 金またはパラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .76
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • テールのめっき材質
  • 結線ポストとテールの長さ 1.8
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ .8
  • ケージの材料 ニッケル銀合金
  • 基板厚 (推奨) 1.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • プラガブル I/O 用途 SFP+ Thermally Enhanced
  • 回路用途 Signal
  • ヒート シンク互換 いいえ
  • プラガブル I/O 製品用 zSFP+ SMT コネクタ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tray
  • EMI 抑制機能タイプ エラストマ材ガスケット
CAT-C11-H506 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ  1
PRODUCT
  1. ケーブル アセンブリ
  2. プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  1. SFP+ 対 SFP+ I/O ケーブル アセンブリ: AWG26 CAT-C11-H506
active
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド A) SFP+ プラグ
  • コネクタのタイプ (エンド B) SFP+ プラグ
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin
  • ラッチのスタイル 伸縮ピン
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 極数 4
  • ペア数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • ケーブルの色
  • ケーブルの難燃性 CL2
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル/アルミニウム テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ オーバーモールド
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 嵌合調整 なし
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • ワイヤ サイズ 26
  • ワイヤ サイズ .129
  • ケーブル外径 5.21
  • シールド処理済み はい
  • IEEE 1394 いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .5
  • CLOUDSPLITTER いいえ
CAT-SF59-C117ST123 SFP、SFP+、および zSFP+  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. SFP、SFP+、および zSFP+
  1. SFP+ スタック ケージ アセンブリ CAT-SF59-C117ST123
active
  • ケージのタイプ ギャング
  • プラガブル I/O 製品タイプ アクセサリ
  • Lightpipe Options Not Optional
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • フォーム ファクター SFP+
  • ポート マトリックス構成 2 x 1
  • ライトパイプ構成 4 つすべて
  • 光導体のスタイル 標準
  • ライトパイプ プロファイル カスタム
  • ポート数 1
  • 極数 40
  • データ レート (最大) 4
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .76
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • テールのめっき材質
  • 結線ポストとテールの長さ 3
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ .8
  • ケージの材料 ニッケル シルバー
  • 基板厚 (推奨) 1.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • プラガブル I/O 用途 EMI Enhanced
  • 回路用途 Signal
  • ヒート シンク互換 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • EMI 抑制機能タイプ EMI スプリング
CAT-472-Z12553 HMバックプレーンコネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. HMバックプレーンコネクタ
  1. HM リセプタクル コネクタ: 従来型バックプレーン、コプラナ、2mm CAT-472-Z12553
active
  • アース コンポーネント タイプ アース接点
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • バックプレーン インタフェースのタイプ 2 mm HM
  • シグナル極数 55
  • 装着済み列 A
  • 嵌合構成および抜去構成 Make First/Break Last
  • 列数 11
  • 列数 5
  • バックプレーン アーキテクチャ メザニン
  • 極数 55
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • データ レート ≤1
  • クロストーク バージョン 標準
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ソケット
  • CompactPCI 指定 J1/J4
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .38
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • フィードスル ポストの長さ 3.3
  • 端子嵌合面の長さ 3.3
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 嵌合調整のタイプ ガイド ラグ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの材料 PBT GF
  • ピッチ 2
  • ハウジングの色 グレー
  • バックプレーン モジュール長さ 38
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • パッケージ数量 10
  • 実装方法 Box
  • コメント シールドがあらかじめ取り付けられたメス形コネクタです。
CAT-AM74-UN384H リボン ケーブル コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. リボン ケーブル コネクタ
  1. AMP-LATCH ユニバーサル ヘッダ CAT-AM74-UN384H
active
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • リボン ケーブル コネクタのヘッダーのタイプ ユニバーサル突き出しピン ヘッダ
  • コネクタの嵌合ラッチとロックのタイプ ロング
  • コネクタのタイプ ヘッダー
  • 極数 10
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 列数 2
  • 動作電圧 250
  • 絶縁抵抗 5000
  • コネクタ プロファイル 標準
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子の形状およびフォーム 二重ビーム
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • 端子嵌合面のめっき仕様 パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .2
  • 端子のタイプ ピン
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ 1 – 2.54
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .64
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • 結線ポストとテールの長さ 2.79
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 丸形結線ポストとテールの直径 .64
  • パネル マウント機能タイプ 取り付けイヤー
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ すきまばめ
  • 嵌合調整 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ ねじ取り付け
  • 嵌合調整のタイプ センターおよびデュアル
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ 排出ラッチ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PCT
  • 嵌合エントリの位置 トップ
  • ピッチ 2.54
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • コネクタの高さ 8.53
  • 列間スペーシング 2.54
  • コネクタ長 70.1
  • シュラウド側の寸法 3.81
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • ハウジングの温度定格 標準
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コメント リセプタクルに嵌合
CAT-472-Z12 HMバックプレーンコネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. HMバックプレーンコネクタ
  1. ハード メトリック オス形コネクタ: 従来型バックプレーン、メザニン、2mm CAT-472-Z12
active
  • アース コンポーネント タイプ アース接点
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • バックプレーン インタフェースのタイプ 2 mm HM
  • シグナル極数 40
  • 装着済み列 A
  • 嵌合構成および抜去構成 Make First/Break Last
  • 列数 5
  • 列数 4
  • バックプレーン アーキテクチャ メザニン
  • 極数 20
  • PCB マウント向き 垂直
  • データ レート 1
  • クロストーク バージョン 標準
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子のタイプ ピン
  • CompactPCI 指定 P1
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .05
  • 端子の定格電流 (最大) .7
  • フィードスル ポストの長さ (行 A ~ E) 14.5
  • フィードスル ポストの長さ (行 F および Z) 16
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 嵌合調整のタイプ ガイド ラグ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • フロント嵌合レベル レベル 1
  • ハウジングの材料 PBT GF
  • ピッチ 1.5
  • ハウジングの色 グレー
  • バックプレーン モジュール長さ 44
  • 使用温度範囲 -65 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 Box
  • コメント 列構成 5+2
CAT-P851-T1B パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. パワー リレー
  1. PCB パワーリレー: 40 Amp、単安定 CAT-P851-T1B
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 出力のタイプ AC
  • エンクロージャのタイプ プラスチック ダスト カバー
  • 出力スイッチング ランダム
  • コイル電流 .014
  • 端子の制限遮断電流 40
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格 DC 1700
  • コイル抵抗 9.1
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 500mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 600
  • 端子の定格電圧 277
  • 出力電流 (最小) .5
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 8
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 出力定格電圧 (AC リレー) 0 – 277
  • 出力電圧 (最大) 600
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 4000
  • 端子の制限連続電流 40
  • 作動システム AC
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 絶縁クリーページのクラス 8 – 9.5
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限投入電流 40
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 入力電圧 0 – 12
  • コイル電力定格 4
  • 出力定格電流 0 – 3
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 8000V 初期サージ耐電圧
  • パッケージのスタイル パネル マウント
  • 製品重量 86
  • 接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 30 – 50
  • 端子の定格電流 (最大) 20
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • リレー端子のタイプ PCB-THR
  • 端子のめっき材質 AgCdO
  • スイッチの配置 (2) x 1 フォーム C
  • リレーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 製品高さ 30.73
  • 製品長さ 52.32
  • 製品幅 34.54
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 8
  • 絶縁クリアランスのクラス 8 – 9.5
  • 長さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85
  • 実装方法 バンドル
CAT-035-DCRSS204 圧着 D-Sub コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 圧着 D-Sub コネクタ
  1. D-Sub クリンプ リセプタクル 信号 37 極, ソケット サイズ 2, シェル サイズ 4 CAT-035-DCRSS204
active
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • D-Sub シェル サイズ 4
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 37
  • インサートの材質 熱可塑性樹脂
  • シールド材質
  • シェルの材質
  • シェル めっき材質 ティン
  • シールドのめっき材質 ティン
  • D-Sub 端子サイズ 20
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ クリンチ ナット、4-40 UNC
  • ジャックねじの材質 亜鉛合金
  • ピッチ 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン GF
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 4.19 – 11.56
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 バルク キット
  • コメント シールド エンクロージャ用伸縮工具 (製品型番 58241-2) は、外径が最大で 14.27 mm (.562 インチ) までのケーブルに使用できます。
CAT-076-BNCRABAY RF コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. RF コネクタ
  1. BNC RF コネクタ: オス (ジャック)、ライトアングル CAT-076-BNCRABAY
active
  • コネクタ製品タイプ コネクタ キット
  • RF インタフェース BNC
  • RF コネクタのスタイル ジャック
  • RF ケーブル タイプに対応 RG 58C/U
  • 接続タイプ ケーブル対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 1
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 同軸コンタクト数 1
  • インピーダンス 50
  • EMI & RFI 保護および抑制のタイプ 絶縁アース
  • ケーブル コネクタの向き ストレート
  • ボディ材料 VALOX
  • ボディ材料の仕上げ めっき
  • ボディのめっき材料 ニッケル
  • ボディの絶縁 なし
  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料
  • RF コネクタのセンター端子の材料 りん青銅
  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料 ニッケル
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストとテールの長さ 2.79
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • パネル マウント機能タイプ ロックワッシャおよびナット
  • PCB マウント リテンション あり
  • RF コネクタの嵌合機構 バヨネット
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • RF 端子の固定方法 はんだ
  • ディテント あり
  • パネル アタッチメントのスタイル リア マウント
  • ハウジングの色
  • RF コネクタの嵌合外径 (概算) 14.53
  • PCB からのプロファイル高さ 8.64
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 動作周波数 4
  • パッケージ数量 35
  • 実装方法 Carton
  • グレード 汎用
  • 誘電体の材料 PTFE
  • コメント 絶縁ブッシングが必要な場合は、型番 330620 を参照してください。
CAT-AM7-22507 IDC D-Sub コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. IDC D-Sub コネクタ
  1. IDC D-Sub: コネクタ キット、プラグ、シグナル、1.27 mm CAT-AM7-22507
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • コネクタ製品タイプ コネクタ キット
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • レール なし
  • 極数 20
  • 列数 2
  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 丸形ジャケット ケーブル
  • シェルの材質
  • プラグ シェルのめっき材質 錫/ニッケル合金
  • シェル めっき材質 銅下地めっきの上にスズめっき
  • カバーの材質 熱可塑性樹脂
  • プラグ シェルの材質
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様 パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 絶縁変位 (IDC)
  • 結線カバーのタイプ 標準
  • 結線カバー なし
  • 結線のカバー方法 未組み立て
  • ディテント あり
  • PCB マウント リテンション タイプ なし
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ ブロック
  • 取り付け角度 なし
  • ピッチ 1.27
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • ワイヤ絶縁体外径の許容範囲に対応 .74
  • 単線のサイズ 30 – 28
  • 単線のサイズ .05 – .08
  • ワイヤ サイズ 30 – 28
  • ワイヤ サイズ .05 – .09
  • 絶縁直径 (最大) .91
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • カバーの難燃性 UL 94V-0
  • パッケージ数量 20
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント プラグ コネクタを完成したアセンブリとするにはバックシェル キットが必要です。
CAT-023-DRARS4277 PCB D-Sub コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB D-Sub コネクタ
  1. D-Sub リセプタクル アセンブリ: ライト アングル、シェル サイズ 4、2.77 mm CAT-023-DRARS4277
active
  • シェルのタイプ 前面金属シェル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • D-Sub シェル サイズ 4
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 接地インデント なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • 設置面積 8.08
  • 接地ストラップ あり
  • 極数 37
  • 列数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 装着済み はい
  • コネクタ プロファイル 標準
  • メス形ねじロックのめっき材料 クリア クロメート
  • アイレットのめっき材料
  • アイレットの材料 ブラス
  • ポストのサイズ .66
  • シェルの材質 炭素鋼
  • シェル めっき材質 銅下地めっきの上にスズめっき
  • メス形ねじロックの材料 亜鉛
  • プラスチック いいえ
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様 パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ
  • 端子の形状およびフォーム 丸形
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストの長さ 3.18
  • 接地クリップ なし
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ山付きインサート
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴の直径 3.18
  • ボードロックのめっき材質 ティン
  • ボードロックの材質 銅合金
  • ピッチ 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 列間スペーシング 2.84
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 認可規格 UL E28476
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 52
  • 実装方法 トレイ
  • コメント すべてのリセプタクルは、サイズ 20 の DF ポスト付きソケット コンタクトが装着済みです。
CAT-022-DPARA127 PCB D-Sub コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB D-Sub コネクタ
  1. D-Sub プラグ アセンブリ: 標準、ライト アングル、1.27 mm CAT-022-DPARA127
active
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • コネクタおよびハウジングのタイプ キャップ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ポスト プレートの材質 熱可塑性樹脂
  • シールド処理済み はい
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 20
  • 列数 2
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • コネクタ プロファイル 標準
  • シールドのめっき材質 銅にニッケルめっき
  • シールド材質 亜鉛
  • シェルの材質 亜鉛ダイ キャスト
  • シェル めっき材質 銅にニッケルめっき
  • ポストのめっき材質 ニッケルにスズめっき
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様 パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ
  • 端子の形状およびフォーム 丸形
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストの長さ 2.9
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ山付きインサート、4-40 UNC
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴の直径 2.7
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 あり
  • ピッチ 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 PBT
  • 列間スペーシング 2.54
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 認可規格 LR-86179-1
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ポスト プレートの難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 4
  • 実装方法 トレイ