CAT-H3930-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 6
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 その他
  • 嵌合ピンの直径 .99
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 49.32
  • 38.61
  • 長さ 49.32
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 200
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D48-T618 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • 材質 その他
  • その他
  • UL 難燃性グレード なし
  • 実装方法
  • パッケージ数量 450
  • サービス可能 いいえ
CAT-H3910-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • ストレイン リリーフ はい
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 極数 3
  • ケーブル出口角度 180
  • グレー
  • 材質 PA GF
  • 使用温度範囲 -55 – 125
CAT-ST858-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 32
  • 列数 8
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 180°
  • 嵌合ピンの直径 .99
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 144
  • 実装方法 パッケージ
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
CAT-H3910-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 3
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 41.55
  • 40.51
  • 長さ 40.51
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP68
  • パッケージ数量 250
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D485-H342 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 12
  • 列数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 12
  • グレー
  • コネクタ コード A
  • ピン径 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 4
  • 長さ 33.02
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 使用温度 (最大) 125
  • 回路用途 Signal
  • 保護等級 IP 68
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • パッケージのタイプ ボックス
CAT-D48-SP729 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールのタイプ シーリング プラグ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 材質 PBT GF
  • オレンジ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • キャビティ径 1.575
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 20000
  • 炭化水素に対する抵抗
  • 潤滑剤容量 いいえ
CAT-H3930-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • 材質 その他
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1500
  • サービス可能 いいえ
CAT-R131-L6267 アンテナ  1
  • アンテナ接続のタイプ ケーブル アセンブリ
  • アンテナ コネクタのタイプ SMA プラグ
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル LTE MIMO
  • バンドのタイプ デュアルバンド
  • アクティブ アンテナ いいえ
  • 周波数帯域 1710 – 2700
  • 取り付け対象 車両ルーフトップ
  • 取り付け保持のタイプ 接着剤
  • ケーブル長 300
  • 製品幅 176
  • 製品高さ 62
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
CAT-R131-ST242 アンテナ  1
  • アンテナ接続のタイプ ケーブル アセンブリ
  • アンテナ コネクタのタイプ SMA プラグ
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル GNSS
  • バンドのタイプ 6 バンド
  • アクティブ アンテナ はい
  • 周波数帯域 1565 – 1585
  • 取り付け対象 車両ルーフトップ
  • 取り付け保持のタイプ 接着剤
  • ケーブル長 300
  • 製品長さ 172
  • 製品幅 61
  • 製品高さ 51
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
CAT-AN862-L6267A アンテナ  1
  • アンテナ接続のタイプ ケーブル アセンブリ
  • アンテナ コネクタのタイプ SMA プラグ
  • ポート数 2
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ エンクロージャ
  • アンテナ プロトコル GNSS
  • バンドのタイプ 三重バンド
  • インピーダンス 50
  • アクティブ アンテナ はい
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 5
  • 周波数帯域 1710 – 2170
  • 製品重量 260
  • 取り付け対象 車両ルーフトップ
  • 取り付け保持のタイプ 接着剤
  • 極性 右円偏波
  • 地域 グローバル
  • ケーブル絶縁直径 (最大) 2.8
  • ケーブル長 300
  • 製品長さ 170
  • 製品幅 60
  • 製品高さ 50
  • 地域別用途 GPS - グローバル: 1565 ~ 1585 MHz
  • ワイヤレス スタンダード LTEEU、UMTS、US デュアル、EU トライバンド、WCDMA
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 袋/箱
CAT-D485-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ コンポーネント対ワイヤ
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 オーバーモールド
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 列間スペーシング 7.11
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • 高さ 31.62
  • 15.24
  • 長さ 30.1
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP 68
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 認証/規格 SAE J2030
  • パッケージ数量 900
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D485-EN17 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 12
  • 極数 12
  • 列数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • その他
  • コネクタ コード A
  • ピン径 1
  • 界面めっき ニッケル (Ni)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 水平/90°
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース なし
  • ピッチ 4.2
  • PCB 厚 (推奨) 1.9
  • 118.8
  • 長さ 114
  • PCB からのプロファイル高さ 36
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 1
  • パッケージのタイプ パッケージ
CAT-ST858-H342 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ はい
  • 極数 32
  • 列数 4
  • セクション数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 動作電圧 250
  • 定格電圧 (最大) 250
  • コネクタ コード A
  • ピン径 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • 取り付け穴 あり
  • ロック インタフェース あり
  • ピッチ 3.4
  • 82
  • 長さ 39.87
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 使用温度 (最大) 100
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード なし
  • パッケージ数量 48
  • パッケージのタイプ ボックス
CAT-H396-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • 嵌合ピンの直径 .99
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
CAT-H396-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • ストレイン リリーフ あり
  • 接続タイプ 電線対電線
  • ケーブル出口角度 180
  • 材質 PA
  • ケーブル バンドル径 1
  • 使用温度範囲 -55 – 125
CAT-D485-W416 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 極数 2
  • オレンジ
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
CAT-H3910-PC1748 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ 保護キャップ
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • グレー
  • 材質 PA GF
  • パッケージ数量 1100
  • 実装方法
  • サービス可能 いいえ
CAT-M4599-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ カバー
  • ストレイン リリーフ なし
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 極数 18
  • キーイング C
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • Purple
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 900
  • 実装方法
  • サービス可能 いいえ