CAT-AM71-C83998J 丸型パワー コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • Circular Connector Type All Plastic
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 端子保護 あり
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • パネル フィードスル はい
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6.6 GF
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • Fluid Resistance None
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 24
CAT-C8114-Q1 単相フィルタ  1
  • フィルタ付き はい
  • フィルタのタイプ 電力ライン
  • 入力のタイプ .250 インチ FASTON
  • 出力のタイプ .250 インチ FASTON
  • アース チョーク オプション いいえ
  • 定格電流 3
  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) .22
  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) .38
  • 電圧 (最大) 250
  • マウントのスタイル バルクヘッド
  • 使用温度範囲 -10 – 40
CAT-AM71-C83998C 丸型パワー コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • Circular Connector Type Metal-Shell
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • シールのタイプ Tetraseal
  • 逆順番号付け なし
  • キーイング A
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 端子保護 あり
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着 & はんだ
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/16-18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • ハウジングのめっき材質 ニッケル
  • 本体の向き ストレート
  • Wire Size 30 – 14
  • Wire Size .05 – .2
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 2.67
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • Fluid Resistance Immersion
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 12
CAT-P851-T1B パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • 端子の制限遮断電流 30
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイル電力定格のクラス 1500
  • コイル電力定格 AC 4
  • コイル電力定格 DC 1700
  • コイル抵抗 9
  • コイルの特殊な特徴 UL コイル絶縁クラス F
  • コイル定格電圧 12
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 500mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 600
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 9.5
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 3500 – 4000
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 4000
  • 端子の制限連続電流 40
  • 端子の制限投入電流 40
  • 端子の制限短時間電流 30
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1500
  • 絶縁クリーページのクラス 8
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 6000V 初期サージ耐電圧
  • 製品重量 86
  • 接点配置 2 フォーム A (NO)
  • 端子電流のクラス 16
  • 端子の定格電流 (最大) 30
  • 端子の材質 AgCdO
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • リレーの取り付けのタイプ パネル マウント
  • 製品高さ 26.4
  • 製品長さ 52.1
  • 製品幅 34.5
  • 絶縁クリアランスのクラス 5 – 8
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 50 – 60
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 8
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70
  • 環境気温 (最大) 65
  • 実装方法 Carton
CAT-AM71-C83998M 丸型パワー コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • Circular Connector Type All Plastic
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け なし
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • 本体の向き ストレート
  • アセンブリ長 26.42
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.73
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • Fluid Resistance None
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998B 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 11
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー あり
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル クランプの難燃性 UL 94V-0
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8-18 UNEF-2B
  • 使用可能なケーブル径 (最大) 8.36
  • 実装方法 バルク
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998U 丸型パワー コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • Circular Connector Type All Plastic
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け あり
  • キーイング A
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 17
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 2.41 – 5.21
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • Fluid Resistance Immersion
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998Y 丸型パワー コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • Circular Connector Type All Plastic
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け あり
  • キーイング A
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1 1/18-18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • 本体の向き ストレート
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • Fluid Resistance Immersion
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998T 丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 14
  • 製品タイプ アクセサリ
  • カバー なし
  • ボディのスタイル ストレート
  • ケーブル クランプの色
  • ケーブル クランプのめっき材質 ニッケル
  • ケーブル クランプの材質 亜鉛合金
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/16-18 UNEF 3B
  • 使用可能なケーブル径 (最大) 14.27
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998BB 丸型パワー コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • Circular Connector Type All Plastic
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • キーイング A
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 (最大) 32
  • 端子保護 あり
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6.6 GF
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 17
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • Fluid Resistance None
  • 回路用途 Power
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 標準
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998X 丸型パワー コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • Circular Connector Type All Plastic
  • 極数 10
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 8
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け なし
  • キーイング A
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 17
  • 本体の向き ストレート
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • Fluid Resistance Immersion
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 20
CAT-AM74-AM74A リングおよびスペード  1
  • スタッドサイズ #10
  • バレルのタイプ クローズ バレル
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ
  • 穴の数 1
  • 端子の角度 ストレート
  • めっき材質 めっきなし
  • 1 個あたりの重量 85.275
  • 検査スロット はい
  • 端子およびスプライスのタイプ Rectangular Tongue
  • 端子の向き オフセット
  • ミル用製品型番 クラス II
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 0
  • Wire Size 13 – 15
  • ワイヤ サイズ 20800 – 33100
  • スタッド径 5
  • トング厚 2.03
  • 全長 28.96
  • バレルの内径 5.56
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 25
  • コメント MIL-T-10727 に準拠した電着スズめっき。
CAT-AM71-C83998L 丸型コネクタ シール  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル シール
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • ケーブル径の許容範囲 7.62 – 11.43
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
CAT-AX41-D1B 信号用リレー  1
  • リレーのタイプ D2n リレー V23105
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル D2n リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .2V
  • 端子の制限遮断電流 3
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 400
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 1050
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 550
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 3
  • 端子の制限投入電流 3
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子の制限短時間電流 3
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.04 @ 100MHz
  • 作動システム AC/DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 6
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 3
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 10
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さ 20.2
  • 高さ 11
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ
CAT-AM71-C83998K 丸型パワー コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • Circular Connector Type All Plastic
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 逆順番号付け なし
  • キーイング A
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • 本体の向き ストレート
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • Fluid Resistance Immersion
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
CAT-AX41-H519B 信号用リレー  1
  • リレーのタイプ HF6 リレー
  • 製品タイプ リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 220
  • 端子の定格電圧 250
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 178
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • 端子の制限投入電流 2
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -30dB @ 6GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.05dB @ 900MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.9 x 7.5 x 10.5
  • 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 高さ 10.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AM71-C83998I 丸型パワー コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • Circular Connector Type All Plastic
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6-6 GF
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • 本体の向き ストレート
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • Fluid Resistance None
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • CSA 認定済み はい
  • UL 定格 認証
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
CAT-AM74-AM74B リングおよびスペード  1
  • スタッドサイズ 2-Jan
  • バレルのタイプ クローズ バレル
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ
  • 穴の数 2
  • 端子の角度 ストレート
  • めっき材質 めっきなし
  • 1 個あたりの重量 64.41
  • 検査スロット はい
  • 端子およびスプライスのタイプ Rectangular Tongue
  • 端子の向き オフセット
  • ミル用製品型番 クラス II
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 0
  • Wire Size 34 – 35
  • ワイヤ サイズ 52600 – 83700
  • スタッド径 8.33
  • トング厚 2.29
  • 全長 63.5
  • バレルの内径 9.19
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 50
  • コメント MIL-T-10727 に準拠した電着スズめっき。
CAT-M5833-P131 リボン ケーブル コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • コネクタおよびハウジングのタイプ パドル ボード
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • リボン ケーブル コネクタのヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • リボン ケーブル コネクタのタイプ パドル ボード
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 リボン ケーブル
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • Operating Voltage 100
  • Operating Voltage 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • コネクタ プロファイル 標準
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 3 – 5
  • 電線と端子の結線部のめっき材料
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ 3 – 5
  • ワイヤ端子結線面のめっき材料の厚さ 1
  • 結線ポストとテールの長さ 3.2
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 角形結線ポストとテールの厚さ .5
  • 角形結線ポストとテールの幅 .4
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ 圧入
  • 嵌合調整 なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリエステル - GF
  • 嵌合エントリの位置 トップ
  • ピッチ 1.27
  • Wire Size .08 – .09
  • Wire Size 28
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .8 – 1
  • 基板厚 (推奨) 1.6
  • コネクタの高さ 5.1
  • Row-to-Row Spacing 1.5
  • コネクタ長 23.8
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • はんだプロセス機能 ボード スタンドオフ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Box & Carton
  • パッケージ数量 250
CAT-AM71-C83998CC 丸型パワー コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • Circular Connector Type All Plastic
  • 極数 13
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子保護 あり
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel Mount
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6.6 GF
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 23
  • 本体の向き ストレート
  • 信号導体の絶縁直径 3.81
  • 電源導体の絶縁直径 5.59
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • Fluid Resistance None
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 標準
  • パッケージ数量 1
  • 用途 タイプ XII オスおよび Multimate ピン端子