SBCHE11150RJ スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. BCHE 11 W 150R 5% SBCHE11150RJ
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 巻線
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 150
  • 電力定格 11
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 50 x 10 x 9
  • 使用温度範囲 -55 – 350
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
HVR10D3M0J シャーシ マウント抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高価値/高電圧抵抗器
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1MΩ – 1GΩ
  • 抵抗値 3M
  • 電力定格 10
  • 定格電圧 10 kV
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ タップ ブラス フェルール
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 70 x 10
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
CAT-C339-H99B シャーシ マウント抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. シャーシ マウント抵抗器
  1. 抵抗器高価値/高電圧 HVR30 CAT-C339-H99B
active
  • 抵抗器のタイプ 高価値/高電圧抵抗器
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1.6M
  • 電力定格 25
  • 定格電圧 30 kV
  • 結線数 2
  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ はんだラグ
  • シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル 直接取り付け
  • パッシブ部品の寸法 120 x 20.2
  • 温度係数 ±300
  • 実装方法 バラ端子 - ボックス
RN73C1J9K09BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0603 9K09 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C1J9K09BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 9.09K
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .4
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
RN73C2A49K9BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 49K9 0.1% 10PPM CUT LE RN73C2A49K9BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 49.9K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
RN73C2A2K0BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 2K0 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A2K0BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
RN73C2A200RBTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 200R 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A200RBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 200
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
YR1B1K0CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 アモ パッケージ
RN73C2A5K11BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 5K11 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A5K11BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 5.11K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
RN73C1J2K15BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0603 2K15 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C1J2K15BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.15K
  • 電力定格 .063
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .4
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
YR1B6K04CC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 6.04K
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 アモ パッケージ
RP73D2A49R9BTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2A 49R9 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D2A49R9BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 49.9
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
ROX3SJ220R スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. 3W SM M/OX 5% 220R ROX3SJ220R
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • エレメントのタイプ 金属酸化膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 220
  • 電力定格 3
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 16 x 5.5
  • 使用温度範囲 -55 – 235
  • 温度係数 ±350
  • 実装方法 アモ パッケージ
RN73C2A402RBTDF 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 402R 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A402RBTDF
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 402
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
RP73D2A15RBTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2A 15R 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D2A15RBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 15
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RN73C2A2K21BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 2K21 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A2K21BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 2.21K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
RP73D2A49K9BTG 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RP 2A 49K9 0.1% 15PPM CUT LENGTH RP73D2A49K9BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 49.9K
  • 電力定格 .125
  • 定格電圧 150
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .5
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 カット テープの長さ
RN73C2A20KBTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 20K 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A20KBTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 20K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ
YR1B909RCC スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 909
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 250
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 6.3 x 2.3
  • 使用温度範囲 -65 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 アモ パッケージ
RN73C2A24R9BTG 表面実装型抵抗器  1
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. RN 0805 24R9 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A24R9BTG
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 24.9
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 100
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x .55
  • 温度係数 ±10
  • 実装方法 カット テープの長さ