CAT-H396-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH HDP20 ハウジング CAT-H396-CH8172
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 丸型
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタ シール コード E シール
  • コネクタ加工 ねじ山付きアダプタ
  • 極数 6
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子サイズ サイズ 12
  • 嵌合ピンの直径 1.02
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド スロット
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 あり
  • 端子位置保証 いいえ
  • ワイヤ絶縁体外径の許容範囲に対応 1.02 – 2.1
  • 製品高さ 41.28
  • 製品長さ 38.3
  • 製品幅 43.17
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H3399-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ ハウジング CAT-H3399-CH8172
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 42
  • 動作電圧 42
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子サイズ 1.5K
  • 嵌合タブ幅 1.2
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 2.5
  • 列間スペーシング 1.5
  • 製品高さ 19
  • 製品長さ 25.7
  • 製品幅 18.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 140
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 DIN IEC 512
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D487-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH DT ハウジング CAT-D487-CH8172
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 三角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ コンポーネント対ワイヤ
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 オーバーモールド
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 バス バー
  • コネクタ シール コード E シール
  • コネクタ加工 (1) 12 ピン バス
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード A
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子サイズ サイズ 16
  • 嵌合ピンの直径 1
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ あり
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 あり
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4.19
  • ワイヤ絶縁体外径の許容範囲に対応 1.35 – 3.05
  • 列間スペーシング 4.45
  • 製品高さ 14.94
  • 製品長さ 15.01
  • 製品幅 11.01
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 12 mm 燃焼試験
  • 認証/規格 SAE J2030
  • 保護等級 IP68
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 60
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H3910-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH HD10 ハウジング CAT-H3910-CH8172
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 丸型
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 接触リテーナ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタ シール コード E シール
  • コネクタ加工 J1939 タイプ II
  • 極数 3
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子サイズ サイズ 12
  • 嵌合ピンの直径 1.59
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極スロット
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 あり
  • 端子位置保証 いいえ
  • ワイヤ絶縁体外径の許容範囲に対応 1.35 – 3.05
  • 製品高さ 21.77
  • 製品長さ 40.61
  • 製品幅 21.77
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 保護等級 IP68
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 250
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D486-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. DEUTSCH DTP ハウジング CAT-D486-CH8172
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタ シール コード E シール
  • コネクタ加工 エンド キャップ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 動作電圧 200
  • 動作電圧 200
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子サイズ サイズ 12
  • 嵌合ピンの直径 2.39
  • 端子の定格電流 (最大) 25
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極スロット
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 あり
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 6.71
  • ワイヤ絶縁体外径の許容範囲に対応 2.46 – 4.01
  • 列間スペーシング 10.16
  • 製品高さ 18.06
  • 製品長さ 34.65
  • 製品幅 18.59
  • 使用温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 認証/規格 SAE J2030
  • 保護等級 IP68
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 100
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-AM7801-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL 16 ハウジング CAT-AM7801-CH8172
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 12
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PA GF
  • ケーブル出口角度 180°
  • 一次製品色 グレー
  • コネクタ コード 1
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子サイズ サイズ 16
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4.5
  • 列間スペーシング 0
  • 製品高さ 10.24
  • 製品長さ 15.76
  • 製品幅 16.9
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
5-1703998-1 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. 92POS,AMP MCP1.5K,SOCK HSG,ASSY,SEALED 5-1703998-1
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 端子上
  • 極数 92
  • 列数 4
  • 動作電圧 36
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード D
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子サイズ 1.5K
  • 嵌合タブ幅 1.6
  • 端子の定格電流 (最大) 20
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 4
  • 列間スペーシング 3.5
  • 製品高さ 50.2
  • 製品長さ 135.8
  • 製品幅 45.5
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 保護等級 IP67
  • 実装方法 Box
  • パッケージ数量 64
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-H991-CH8172 自動車用ハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 自動車用ハウジング
  1. AMPSEAL 16 ハイブリッド レバー ハウジング CAT-H991-CH8172
active
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ はい
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 28
  • 列数 4
  • 動作電圧 550
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • ボディ材料 PBT GF
  • ケーブル出口角度 90°
  • 一次製品色
  • コネクタ コード A
  • 端子サイズ サイズ 12
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • ピッチ 5.3
  • 列間スペーシング 5.9
  • 製品高さ 46.25
  • 製品長さ 111.25
  • 製品幅 72.75
  • 使用温度 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94HB
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 10
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
1-1452228-9 PCB ヘッダおよびリセプタクル  1
  • コネクタ/ハウジングの形状 角形
  • 接続タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ 完全にシュラウド付き
  • 防水性 はい
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • シグナル極数 92
  • 極数 92
  • 列数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • セクション数 1
  • コネクタ コード A
  • 一次製品色
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 嵌合タブ幅 1.5
  • 端子サイズ 1.5mm
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のタイプ タブ
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け穴 なし
  • ピッチ 4
  • PCB からのプロファイル高さ 48
  • コネクタ幅 43.5
  • コネクタ長 120
  • シールド処理済み いいえ
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード いいえ
  • パッケージ数量 16
  • パッケージのタイプ トレイ
CAT-AL6-KSPR2975 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. パワー リレー
  1. KISSLING シリーズ 29 パワー リレー 75 A CAT-AL6-KSPR2975
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 7
  • コイル抵抗 19
  • コイルの特殊な特徴 なし
  • コイル定格電圧 9
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1A @ 12V
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子電流のクラス 75
  • 端子の定格電流 (最大) 75
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 実装方法 Carton
CAT-AL6-KSPR29120 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. パワー リレー
  1. KISSLING シリーズ 29 パワー リレー 120 A CAT-AL6-KSPR29120
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 8
  • コイル抵抗 20
  • コイルの特殊な特徴 なし
  • コイル定格電圧 9
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1A @ 12V
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子電流のクラス 120
  • 端子の定格電流 (最大) 120
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 実装方法 Carton
CAT-AL6-KSPR29200 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. パワー リレー
  1. KISSLING シリーズ 29 パワー リレー 200 A CAT-AL6-KSPR29200
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 10
  • コイル抵抗 15
  • コイルの特殊な特徴 なし
  • コイル定格電圧 9
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1A @ 12V
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 1 フォーム C (SPDT)
  • 端子電流のクラス 75
  • 端子の定格電流 (最大) 75
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 実装方法 Carton
CAT-AL6-KSPR29300 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. パワー リレー
  1. KISSLING シリーズ 29 パワー リレー 300 A CAT-AL6-KSPR29300
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 10
  • コイル抵抗 9
  • コイルの特殊な特徴 なし
  • コイル定格電圧 9
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 1A @ 12V
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 (2) x 1 フォーム A (SPST-NO)
  • 端子電流のクラス 300
  • 端子の定格電流 (最大) 300
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 実装方法 Carton
CAT-AL6-KSPR29500 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. パワー リレー
  1. KISSLING シリーズ 29 パワー リレー 500 A CAT-AL6-KSPR29500
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格 DC 16
  • コイル抵抗 9
  • コイルの特殊な特徴 コイル抑制ダイオード
  • コイル定格電圧 9
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 1 フォーム X (SPST-NO-DM)
  • 端子電流のクラス 500
  • 端子の定格電流 (最大) 500
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
CAT-AL6-KSPR30120 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. パワー リレー
  1. KISSLING シリーズ 30 パワー リレー 120 A CAT-AL6-KSPR30120
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、有極
  • コイル電力定格 DC 51
  • コイル抵抗 2.5 – 2.8
  • コイルの特殊な特徴 なし
  • コイル定格電圧 9
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 1 フォーム X (SPST-NO-DM)
  • 端子電流のクラス 120
  • 端子の定格電流 (最大) 120
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
CAT-AL6-KSPR30200 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. パワー リレー
  1. KISSLING シリーズ 30 パワー リレー 200 A CAT-AL6-KSPR30200
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、有極
  • コイル電力定格 DC 55
  • コイル抵抗 2.1 – 2.6
  • コイルの特殊な特徴 なし
  • コイル定格電圧 9
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 1 フォーム C (SPDT)
  • 端子電流のクラス 200
  • 端子の定格電流 (最大) 200
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
CAT-AL6-KSPR30300 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. パワー リレー
  1. KISSLING シリーズ 30 パワー リレー 300 A CAT-AL6-KSPR30300
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、有極
  • コイル電力定格 DC 55
  • コイル抵抗 2
  • コイルの特殊な特徴 なし
  • コイル定格電圧 9
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 (2) x 1 フォーム A (SPST-NO)
  • 端子電流のクラス 300
  • 端子の定格電流 (最大) 300
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
CAT-AL6-KSPR30500 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. パワー リレー
  1. KISSLING シリーズ 30 パワー リレー 500 A CAT-AL6-KSPR30500
active
  • パワー リレーのタイプ 標準
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、有極
  • コイル電力定格 DC 73
  • コイル抵抗 .6 – .85
  • コイルの特殊な特徴 コイル抑制ダイオード
  • コイル定格電圧 9
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 1 フォーム X (SPST-NO-DM)
  • 端子電流のクラス 500
  • 端子の定格電流 (最大) 500
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
CAT-AL5-KSPR31300 パワー リレー  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. パワー リレー
  1. KISSLING シリーズ 31 パワー リレー 300 A CAT-AL5-KSPR31300
active
  • パワー リレーのタイプ インテリジェント
  • インテリジェンス機能 エネルギーの節約
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、有極
  • コイル電力定格 DC 55
  • コイル抵抗 2.1 – 2.6
  • コイルの特殊な特徴 コイル抑制ダイオード
  • コイル定格電圧 9
  • 端子の定格電圧 12
  • 接点配置 1 フォーム X (SPST-NO-DM)
  • 端子電流のクラス 300
  • 端子の定格電流 (最大) 300
  • 端子の材質 AgSnO2
  • 極の端子数 1
  • リレー端子のタイプ ねじ込み端子
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
CAT-AL4-SBD352001 バッテリー ディスコネクト スイッチ  1
PRODUCT
  1. リレー / コンタクタ / スイッチ
  2. バッテリー ディスコネクト スイッチ
  1. シリーズ 35 バッテリー ディスコネクト 200 A 1P CAT-AL4-SBD352001
active
  • 防水型ロータリー スイッチ はい
  • 極数 1
  • 補助接点の数 0
  • スイッチのキーイング オプション 取り外し不可
  • 動作電圧 20
  • 動作電圧 32
  • スイッチの主接点の定格電流 200
  • 操作ハンドルの色
  • 結線ねじ山のサイズ D12
  • スイッチの取り付けオプション ロング フランジ
  • 操作ハンドルのタイプ 45° 回転オフ
  • ねじ穴の直径 7
  • フランジねじ穴間のピッチ 38
  • 使用温度範囲 -40 – 85