3622A331MT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3622A 330UH 20% 3622A331MT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 330
  • 定格電流 (最大) 160
  • DC 抵抗 3.8
  • パッシブ部品の公差 20
  • パッシブ部品の寸法 6.6 x 4.45
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3622A4R7MT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3622A 4.7UH 20% 3622A4R7MT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 4.7
  • 定格電流 (最大) 1500
  • DC 抵抗 .09
  • パッシブ部品の公差 20
  • パッシブ部品の寸法 6.6 x 4.45
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3622C101KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3622C 100UH 10% 3622C101KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 100
  • 定格電流 (最大) 1000
  • DC 抵抗 .33
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 10 x 12.7
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3622C151KT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3622C 150UH 10% 3622C151KT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 150
  • 定格電流 (最大) 800
  • DC 抵抗 .59
  • パッシブ部品の公差 10
  • パッシブ部品の寸法 10 x 12.7
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3622C4R7MT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3622C 4.7UH 20% 3622C4R7MT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 4.7
  • 定格電流 (最大) 4500
  • DC 抵抗 .019
  • パッシブ部品の公差 20
  • パッシブ部品の寸法 10 x 12.7
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み いいえ
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き