予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
コネクタ
自動車用コネクタ
自動車用コネクタ アクセサリ
自動車用コネクタ ロックおよびTPA
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
一部の DEUTSCH DT コネクタにはキーイング オプションがあり、あらゆる設計に柔軟に対応できます。
過酷な環境での用途に対応する、当社の実績ある DEUTSCH DT・DTM・DTP コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。
DEUTSCH DT シリーズ コネクタは、実績のある信頼性と堅牢な品質をお届けします。DT シリーズ コネクタの特徴は、フランジ マウント (オプション)、マルチピン配列、低コスト、および設計の柔軟性を提供できることです。
信用と信頼を兼ね備えた DEUTSCH ソリューション
TE の高品質で使いやすい DEUTSCH コネクタは、故障が許されない用途向けに設計されています。これらの高耐久コネクタは、過酷な環境において高い性能と信頼性を実現します。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。