この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

DEUTSCH DTP ヘッダは、25 A の PCBソリューションです。

シリーズ製品の概要

  • 端子サイズ 12 (25 A) に対応
  • 10 ~ 14 AWG (6.00 ~ 2.00 mm²)
  • 2 および 4 の極数展開
  • インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック
  • 別売付属品: ブーツ、ガスケット、取り付けクリップ
  1. DEUTSCH DT ファミリ コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

過酷な環境での用途に対応する、当社の実績ある DEUTSCH DT・DTM・DTP コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。

FAQ

よくある質問

Q:    DTP コネクタとは何ですか?

A:  DEUTSCH DTP は環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブルおよびケーブル対基板の各用途向けに設計されています。DTP コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

Q:   DTP コネクタはどういった用途に適していますか?

A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

DEUTSCH DTP コネクタに関する他の FAQ を読む

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  角形

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ

構成の特徴

  • シグナル極数  0

  • 極数  4

  • 列数  2

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直

  • セクション数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24

  • 定格電圧 (最大) (VAC) 250

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 12, 24, 48

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー, 黒

端子の特徴

  • 嵌合ピンの直径  2.39 mm [ .094 in ]

  • 端子サイズ  サイズ 12

  • 端子嵌合面のめっき仕様 

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 25

結線の特徴

  • プリント基板に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持のタイプ  ロック インタフェース

  • PCB マウント リテンション タイプ  取り付けねじ

  • パネル マウント機能  あり

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キーなし

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • 嵌合調整  あり, なし

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • PCB マウント リテンション  あり

  • 取り付け穴  あり

ハウジングの特徴

  • ピッチ  10.16 mm [ .4 in ]

寸法

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 26.8, 36.5

  • PCB からのプロファイル高さ (in) 1.055, 1.437

  • 基板厚 (推奨)  .78 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • コネクタ幅 (mm) 34.93, 54.1

  • コネクタ幅 (in) 1.375, 2.13

  • コネクタ長 (mm) 26.8, 42.34

  • コネクタ長 (in) 1.055, 1.667

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

実装の特徴

  • パッケージ数量  125, 384

  • 実装方法  Box

その他

  • インタフェース番号  DTP04-4P

参照番号

  • TE用番号 CAT-D486-H342

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。