この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

AXISENSE-2
CAN J1939 傾斜計は、
自動転倒保護に最適な
ソリューションです。

この応答時間が速い高精度のデバイスは、モバイル レベリングに最適です。温度補償などのデジタル信号処理機能も備えています。 性能を高めるフィルタが内蔵されており、ノイズの多い環境 (振動など) でも使用できます。強力なデジタル信号処理機能はさまざまなフィルタ アルゴリズムに対応しており、お客様固有の OEM ソリューションを実現します。異なる環境に合わせてセンサを調整することで、最適な性能を生み出すことができます。角度範囲や接続性 (すなわち、ケーブルとコネクタ) のカスタマイズも可能です。PA6.6 ハウジングはサイズが非常に小さく、センサを安全に取り付けられるように圧縮リミッタ ブッシングが付いています。油、グリース、燃料にも適合するため、エンジンや車両用途にも広く使われています。 

± 90°

測定範囲

0.5°

動作温度 -40°C ~ +85°C

用途

  • 負荷傾斜および無負荷傾斜の監視
  • マン リフト
  • マスト アングル
  • シャーシ、ブーム
  • 道路勾配監視
  • バケット アングル
  • キャビン レベリング
  • 深度制御
  • 舗装装置工具レベリング
  • クレーン シャーシ レベリング
  • モバイル ホーム オートメーション レベリング
orange bar

特長

  • 2 軸傾斜計
  • 測定範囲 ±90°
  • CAN J1939 インタフェース
  • 8 ~ 30 VDC の供給電圧
  • 12 ビットの分解能
  • 100 Hz のリフレッシュ レート
  • 温度範囲 -40°C ~ +85°C
  • 通常の精度: 0.5° (-40°C ~ +85°C)、0.15° (25°C)
  • フィルタ (振動減衰など)、温度補償を含むデジタル信号処理

その他の CAN 出力センサ

  

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラスチック ハウジング

  • インタフェース信号のタイプ  デジタル

構成の特徴

  • 電気接続  コネクタ TE/AMP

電気的特性

  • 供給電圧 (VDC) 8 – 30

ボディの特徴

  • 製品の向き  水平

寸法

  • 測定範囲 (°) 最大± 90

  • ハウジングの幅 (mm) 最大 70

  • 精度 (°) 最大±.3

  • 解像度 (°) 最大 +/- .01

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85

  • 測定原理  MEMS

動作/用途

  • 出力インタフェース  CAN J1939

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

その他

  • 測定軸  2 軸

参照番号

  • TE用番号 CAT-TSI0020

関連資料