エネルギ効率および運転者自動化コントロール

センサにより、安全機能、エネルギ効率、および自律制御を支援する重要なデータを入手できます。

安全機能

センサにより、ブレーキ制御から転倒保護に及ぶ、オンハイウェイ車のさまざまな安全機能がサポートされます。TE の車輪速およびペダル移動位置センサにより、自動ブレーキ システム (ABS) および走行制御などの運転者支援システム (ADAS) がサポートされます。非接触技術に基づく当社の車輪速センサは、小型サイズによりさまざまな種類の車両サイズやトーン ホイール構成の設計に柔軟に対応できるうえに、確度、応答時間、および耐久性を改善します。当社の位置センサは、非常に正確な磁性目標値に基づいて、ペダル、ドア、座席およびシートベルト位置を監視することにより、運転者の安全を確保します。利用できるさまざまなスイッチ形状とケーブルにより、システムの設計は容易になります。

客室エネルギ管理

適切な客室エネルギ管理により、快適に運転できるようになるうえに、電気自動車のエネルギ効率をさらに改善することも可能です。TE の湿度センサにより、フロントガラスの曇り止めを効率的に自動で実施できます。適切な曇り止め管理によりエネルギが節約され、自律性も 40km 増加させることが可能です。

自律制御

センサにより、オンハイウェイ トラックや掘削機などのオフハイウェイ車両の自律機能がサポートされます。機能には、自律ナビゲーション用途における客室とシャーシのレベリングと、自律掘削における深度制御、ならびにバケット/ツール制御などが含まれます。