屋外照明における LED

今日の LED 街灯は、単に LED に電力を供給するだけにとどまらず、それをはるかに超えた機能を装備できる電子システムです。以下の詳細をお読みいただき、今すぐ設計について当社までご相談ください。

著者

Ronald Weber、エンジニア、業界専門家

高出力 LED が照明業界に一大変革をもたらしたことは誰の目にも明らかです。 おそらく、この効果が最も顕著に現れたのは屋外照明でしょう。ほぼすべての主要都市が、ある程度の労力をかけて屋外照明システムを刷新し、今日の LED ベースの屋外照明に内在された低いメンテナンス コスト、エネルギ効率、制御性を活用しています。

屋外照明製品、その中でも特に街路照明の設計者にとって、これは祖父の時代の白熱照明器具ではないと言えます。 それはもはや、電球にライン電力を供給するためだけに存在し、うまく設計しないと出力の 90% が熱となる (つまり、10% しか光にならない) ような AC デバイスではありません。設計者に求められる標準的な電気スキルは変化し、デジタル エレクトロニクス、定電流 LED への電力の供給、各種無線および有線通信技術、電源設計、センサの統合、さまざまな機関や認定の要件に習熟することへと移行しました。

今日の LED 街灯は、単に LED に電力を供給するだけにとどまらず、それをはるかに超えた機能を装備できる電子システムです。

標準のコネクタを使用することも可能ではありますが、それでは最適とは程遠い場合が多いため、街路照明向けに特別に設計された専用のコネクタを使用することが今や当たり前になっています。 ほとんどの街路照明に存在する NEMA/ANSI 光制御リセプタクルでさえ、街路照明と制御のデジタル電子的な性質に対応するように変化しました。多くの場合、昨今の街路照明には、デジタル エミッションを抑制して外部電源ラインのノイズに対する感受性を最小限に抑えるために、従来の古い設計では決して必要ではなかった電力ライン フィルタが組み込まれています。