ミリタリ艦船

用途

ミリタリ艦船

TE Connectivity はほぼあらゆるミリタリ艦船用途に対応する重要なサブアセンブリを提供します。

TE の ミリタリ艦船向け SEACON 水中電気ケーブルおよび光ファイバ コネクタ。 TE の SEACON 製品構成は、防衛に関わる過酷な環境における用途に対応しており、軍事コネクタの設計や構築、システム ソリューションの長い歴史があります。本製品は、潜水艦、水上艦、ヘリコプタ、地上車両、AUV、ROV、UUV を含めた政府のプラットホームの広範な分野にわたる、沿岸域ならびに深海用の両方の用途で機能するように設計されています。SEACON には、防衛プラットホームを絶対的に最適な方法で機能させる高信頼、高性能のソリューションを供給するという軍用規格システム要件に適合する重要な経験があります。現在は L.L. の進化した技術に組み込まれています。Rowe の過酷な環境向けミリタリ グレードの相互接続、Rochester ワイヤとケーブル、および Raychem ケーブルなど、TE の製品群は過酷な接続環境に向けた完全な製品構成およびソリューションを提供します。

外殻

船首から船尾まで高い信頼性で構築します。

TE では、電源から通信まで、またネットワークから電子システムまで、海軍船の完全な電気的相互接続インフラストラクチャをサポートしています。

TE はパワフルなインフラストラクチャ ソリューションで性能アップします。 小型化、軽量化されたケーブル、密閉済みリレーやコンタクタ、さらにケーブルやサブシステムの管理や識別を助ける製品群を幅広く取り揃えております。海軍グレードの熱収縮チューブ、識別製品、アースやワイヤ結線、密閉済みバルクヘッド フィードスルは、信頼性のある持続可能なインフラストラクチャの構築を助ける製品のほんの一例です。

軍用潜水艦

深くなる信頼性

TE の SEACON, SEACON Phoenix, L.L.Rowe、Rochester および Raychem 製品は、深海や海洋用途だけでなく沿岸域でも機能するように設計されています。

TE の 軍用潜水艦向け水中電気コネクタおよび光ファイバ コネクタ。 潜水艦が遭遇する過酷な環境には、極端な高温低温や広範な圧力循環が含まれます。このような特殊な状況下で実行するために、当社の製品は当社独自の試験設備で設計、試験および認証を行います。TE の SEACON 製品構成は、防衛に関わる過酷な環境における用途に対応しており、軍事コネクタの設計や構築、システム ソリューションの長い歴史があります。SEACON には、防衛プラットホームを絶対的に最適な方法で機能させる高信頼、高性能のソリューションを供給するという軍用規格システム要件に適合する重要な経験があります。現在は L.L. の進化した技術に組み込まれています。Rowe の過酷な環境向けミリタリ グレードの相互接続、Rochester ワイヤとケーブル、および Raychem ケーブル、熱収縮および成形部品など、TE の製品群は 21 世紀の潜水艦艦隊のための完全な製品構成およびソリューションを提供します。

艦船兵器およびペイロード

ミッション クリティカルな信頼性とともにお届けします

小型、軽量、および信頼性の高い相互接続およびシステムでのフライトおよび精度の高い標的用の強力なソリューション。 

パワフルなソリューションによりミッションをサポート。 海は過酷な環境であり、艦艇を制御する電気および電子システムには常に課題が伴います。TE は、海上環境独自のニーズを深く理解したうえで、船舶をより信頼性の高く、高度で、ミッションに対応したものにするソリューションを提供してきた誇らしい歴史があります。 処理集約型の目標補足であっても信頼性のある電力の供給であっても、海中、海岸、または広がる海にまたがったミッションをサポートする耐航性のある多くの製品の中からお選びいただけます。

ミリタリ艦船の推進力および配電

高性能電力制御にお任せください

過酷な環境の船舶用途の潜在的なリスクを管理します。

TE は堅牢な性能により船舶に搭載されているシステムを接続します。 TE は、投入/遮断時の最大定格電流 2,000 A、DC 28 V で最大定格電流 1,000 A、DC 900 V で最大定格電流 500 A のリレーとコンタクタ、および信頼性を実現する気密シールを用意しています。 当社のリレーは、コンパクトな軽量パッケージで業界をリードする高電流スイッチングの組み合わせを提供しています。

電源ケーブルとコネクタは、より低い抵抗とより小さいバルクで、効率的に電力を供給するよう設計されています。当社の配電ソリューションにより、塩、湿気、有毒なオイル、燃料、その他の溶剤に侵されず、振動と衝撃の厳しい条件下での配電の効率性を維持することで、船舶用途の潜在的なリスクに対応できるようになります。