Q: スルーホール型抵抗器に使用されている材料は何ですか?
A: 抵抗器はさまざまな材料で製造されます。一般的に使用されている最新のスルーホール型抵抗器は、巻線構造またはフィルム構造です。巻線抵抗器の抵抗線は、一端から他端まで支持要素の周りに巻き付いています。ほとんどのフィルム抵抗器は、カーボン フィルム、金属フィルム、または金属酸化フィルムを用いて製造されます。これらの抵抗器では、導電材料の薄膜がセラミック素子上に溶着され、素子の一端から他端までらせん状に切断されます。その後、絶縁材で覆われます。
Q: スルーホール型抵抗器のカラー コードとは何ですか?
A: アキシャル リード抵抗器のカラー コード マーキングは、1 ワットまでのほとんどの抵抗器に使用されます。それぞれの色は異なる数字を表し、カラー コード表を参照することで調べられます。バンドが、抵抗値、倍率、許容値を表します。
抵抗器に関する詳細情報を見る