基板対基板および基板対バスバーの高電力用途向けに柔軟な設計ソリューションを提供
公開
09/24/20
メディアからの問い合わせ
データアンドデバイス 川前 貴裕
044-844-8721
kawamae.takahiro@te.com
ICCON ブロック & ICCON インサート パワー ピンおよびソケット
2020年9月24日– 高速演算と大容量ネットワーク通信分野における世界的大手メーカーであるTE Connectivity (NYSE:TEL) の日本法人タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社(本社:神奈川県川崎市)は、新しいハイパワー ピンおよびソケットの製品ポートフォリオを発表しました。基板対基板および基板対バスバーの高速データ通信用途に要求される大容量定格電流に対応するものです。新しいポートフォリオは ICCON ブロックと ICCON インサート コネクタになります。これらの新製品は、柔軟な設計オプションとフローティング機能を有し、350Aまでのアプリケーションに対し容易な設置を実現します。
ICCON インサート製品はオプションとしてフローティング機能を備えており、2つのプリント基板 (PCB) またはバスバーを嵌合する際に、軸中心から最大± 1mmのガイド機能を有しているため容易に取り付けることができます。種々の取り付け仕様に対応する柔軟な設計オプションにより、さまざまなアセンブリ プロセス条件に適合します。標準的なピンサイズが用意されており、30A ~350A の電力に対応します。また、さまざまな長さのパワー ピンにより、スタック高さを選択して、お客様のアプリケーションをカスタマイズすることが可能です。このポートフォリオでは、各種サイズが揃っており、実績のある TE の CROWN BAND Plus ソケット設計を使用することにより、接触抵抗と消費電力を低減できます。
TE の Data and Devices 部門でプロダクト マネージャを努める Lily Zhang は次のように述べています。「サーバ、スイッチ、ストレージなどの高速データ通信用途では、堅牢設計と高電力容量を兼ね備えた製品が広く求められています。こうした用途の基板対基板接続および基板対バスバー接続では、一般に限られたスペースで高い電力密度を提供する必要があり、ケーブル アセンブリなどのソリューションでは完全に実現できません。TE の革新的な設計と強力な技術サポートによって、当社のハイパワー ピンおよびソケット製品は信頼性の高い性能を発揮し、ハイパワー用途間の高速データ伝送を実現します。」
TE について
TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。