注目の製品: ロー プロファイル フレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタ

新しいロー プロファイル フレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタは、市場で最も低いプロファイルにより貴重なスペースを節約します。

1 mm という低プロファイルにより貴重なスペースを節約します。デリバリ時にアクチュエータが開き、指 1 本での操作が可能になるため、お客様の組立て効率も向上します。

August 07, 2018

接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) は本日、新製品のロー プロファイル フレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタを発表しました。この新しいコネクタは、1 mm という市場で最も低いプロファイルにより貴重なスペースを節約します。デリバリ時にアクチュエータが開き、指 1 本での操作が可能になるため、お客様の組み立て効率も向上します。

0.5 mm バック フリップ バージョンはデュアル端子設計で、コネクタが 2 つの向きでケーブルと嵌合します。これにより、設計の柔軟性が向上し、設計と設置の両方で時間が短縮されます。

0.3mm フロント フリップ バージョンには、ケーブルをファイン ピッチ コネクタ端子に確実に嵌合する FPC ガイダンス機能が追加され、ケーブルをハウジングに正しく挿入するのに役立ちます。

FPC コネクタの詳細については、 ここをクリックしてください。

TE について

TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。

詳細を表示