フレックス グリップ ワイヤ コネクタ
迅速でリリース可能なワイヤ結線を容易に実現するフレックス グリップ ワイヤ コネクタ。広範なソリューションを提供し、単線とより線の幅広い組み合わせに対応。
February 01, 2018
迅速で柔軟性のあるワイヤ結線を容易に実現するフレックス グリップ ワイヤ コネクタ。この新しいコネクタは、リリースと再加工の可能性をワイヤ結線に提供する操作レバーを備え、24 ~ 14 AWG (0.2 ~ 4.00 mm²) の単線とより線のあらゆる組み合わせに対応します。ハウジングが透明であることから、ワイヤの被覆むき長と挿入が適切であるか目視確認でき、良好な電気的取り付けを実現します。組み込み試験スロットを備えているので、ワイヤを結線した状態で各種の電気的試験を容易に実施できます。
プロダクト マネージャの Prachi Vyas は次のように述べています。「迅速で容易な実装が可能なフレックス グリップ ワイヤ コネクタは、従来の端子とスプライスに代わる魅力的なコネクタです。さまざまな電気的取り付けで効果的ですが、特に照明、HVAC、ホーム オートメーションなどの分野でエンジニアの作業効率化が期待できます」
この新しいコネクタは、スプライスによるワイヤ接続の安全性標準である UL 486C に適合しています。電流定格は 16 A、電圧定格は AC/DC 600V です。ハウジングは、UL94 V-2 難燃性定格の透明ポリカーボネートと UL94 V-0 難燃性定格のポリアミドの組み合わせです。端子は真鍮を材料として、ステンレス鋼製スプリングを備えています。使用温度範囲の上限は 85°C に及びます。
TE について
TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。