こちらの製品は追加情報がある場合がございます。各種ドキュメント、関連製品、適合製品、代替製品をご希望の場合はお問合せください。
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
TruBlue 288CT は、伝導率データ ロギング用途に対応した高精度・高性能・堅固な信頼性を兼ね備えています。 288CT は、1 本のケーブルに接続されたマルチ深度センサ アレイです。この形式は、井戸や開水路の異なる水位の伝導率と温度を明らかにするために使用されます。このモデルには 316 ステンレス スチールやチタンが使用されており、完全な防水設計と高度な省電力マイクロコンピュータ技術を利用しています。288 は5 年以上にわたって伝導率と温度を記録し続けることができ、バッテリー駆動式であるため現場の電力は必要ありません。 TruBlue 288 CT マルチ データ ロギング システムは、1 本の信号ケーブルで異なる水位の伝導率と温度を測定する場合に最適です。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。