この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要
504M シリーズ電線管ボックス ポイント検知 RTD プローブ センサは、剛性ステンレス鋼シースで構成されており、センシング素子がアルミニウム チップに埋め込まれています。

アルミニウム チップにより高速な応答時間が実現します。 これらの RTD プローブ センサは通常、HVAC システム内のプレナムおよびダクトで使用できるように設計されています。非腐食性の低圧環境で高速な応答時間が必要な条件下でも使用できます。このセンサには 2.0 x 4.0 インチの亜鉛めっき電線管ボックスとカバー プレートが標準で付属しています。 

特長

  • シース材料: 剛性ステンレス鋼
  • 素子、シングル: プラチナ
  • シース外径: 支柱: 0.250 インチ、チップ: 0.188 インチ
  • リード ワイヤ/ケーブルのオプション
  • 2.0 インチ x 4.0 インチの電線管ボックス 
  • チップ感温式 
  • 高速な応答時間 
  • 送信機オプション 
オレンジ色罫線

用途

  • 暖房・換気・空調・冷凍冷蔵システム (HVACR)
orange bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: RTD とは何ですか?
A: RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。 センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。抵抗と温度の相関関係はよく知られており、長期的な再現性を備えています。RTD は受動デバイスです。したがって、RTD 自体は出力しません。外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。
詳しくは、ここをクリックしてご覧ください: RTD の仕組み

Q: プラチナ RTD の標準抵抗はどの程度ですか?
A:ここをクリックして PDF をダウンロードしてください: RTD の抵抗温度表 (アプリケーション ノート)

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  ポイント センシング プローブ

  • エレメントのタイプ  ステンレス鋼およびアルミニウム

  • エレメントの材質  プラチナ

  • はんだ線のスタイル  PTFE

使用条件

  • 使用温度 (最大)  250 °C [ 482 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0013

関連資料

データ シート/カタログ ページ