製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
Position Sensor Product Type
Rotary Absolute Encoder
電気的特性
-
入力電圧 (VDC)
4.75 – 5.25
-
出力レベル (高) (VDC)
4.5
-
出力レベル (低) (VDC)
.5
-
出力レベル (低) (mA)
4
-
出力レベル (高) (mA)
20
寸法
-
製品直径 (mm)
31.75
-
製品長さ (mm)
21.62
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
動作/用途
-
ベアリング寿命 (シャフト回転)
30 M
-
動作速度 (最大) (RPM)
3000
-
出力インタフェース
Analog Voltage, Current
-
シャフト装荷 (アキシャル) (Newton)
20
-
シャフト装荷 (ラジアル) (Newton)
10