製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ
PCB マウント リセプタクル
-
接続タイプ
フレキシブル対基板
-
挿入力タイプ
ゼロ挿入力 (ZIF)
-
FPC アクチュエータのタイプ
リア フリップ (フロント ヒンジ)
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
フレキシブル プリント回路 (FPC), プリント基板
構成の特徴
-
列数
1
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
FFC, FPC
-
極数
37, 41, 45, 51
-
PCB マウント向き
ライトアングル
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
50
-
動作電圧 (VDC)
50
端子の特徴
-
端子のベース材質
銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料
金
-
端子の形状およびフォーム
単一ビーム
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
端子のタイプ
ソケット
-
端子レイアウト
ちどり配置
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
端子嵌合位置
ボトム
-
端子嵌合面のめっき仕様
金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.2
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ
.6 mm [ .024 in ]
-
プリント基板に対する結線方法
サーフェス マウント
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
PCB マウント リテンション
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
LCP (液晶ポリマ)
-
ピッチ
.25 mm [ .009 in ]
寸法
-
コネクタの高さ
1.3 mm [ .051 in ]
-
コネクタ幅
3.2 mm [ .126 in ]
-
使用可能なフレックス ケーブルの厚さ
.2 mm [ .008 in ]
-
-
コネクタ長 (in)
.433, .472, .511, .57
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
実装の特徴
-
実装方法
テープおよびリール
-
パッケージ数量
3500