この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

用途

  • アプライアンス
  • HVAC 機器
  • 産業機械
  • 電源
  • セキュリティ システム
  • エレベータ/エスカレータ

特長

  • 高温耐性に優れたリフロー対応ハウジングとピンインペーストはんだ付けにより、リフロー PCB アセンブリへの移行が可能
  • 音で嵌合を確認できるポジティブ ロックにより、アセンブリの過誤を追放
  • シュラウド ヘッダにより、リセプタクル/ヘッダの相互調整に起因する誤嵌合を防止
  • 低コンタクト挿入力

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 角形電力コネクタのタイプ  ヘッダ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  • PCB マウント向き  垂直

  • パワー極数  2

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様 

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 12

  • 端子のタイプ  ピン

  • PCB 端子結線面のめっき材料  スズメッキ

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) 1.18

結線の特徴

  • プリント基板に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

ハウジングの特徴

  • ピッチ  3.96 mm [ .156 in ]

  • ハウジングの色 

  • ハウジングの材料  LCP GF30 (液晶ポリマ)

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • グロー ワイヤ定格  GWT 750°C (無炎)

  • グロー ワイヤ材料定格  GWFI 850°C の材料

実装の特徴

  • 実装方法  Tube

参照番号

  • TE用番号 CAT-EC749-R2456

関連資料

データ シート/カタログ ページ