この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  基板対基板

  • コネクタ シェルのサイズ  1

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 列数  2

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  9

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ  2.74 mm [ .108 in ]

寸法

  • 列間スペーシング  2.84 mm [ .112 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

参照番号

  • TE用番号 CAT-026-RAVSAP1274

関連資料
利用できるドキュメントはありません。