認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
端子の種類 :
タブ
-
嵌合タブ幅 :
6.35 mm [ .25 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.81 mm [ .032 in ]
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のめっき材質 :
無めっき
-
圧着タイプ :
F クリンプ
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
ロッキング ランス
-
ワイヤ絶縁サポート :
あり
-
ロック ランスの高さ :
1.5 mm [ .06 in ]
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
4 – 5.1 mm [ .157 – .201 in ]
-
製品長さ :
27.97 mm [ 1.101 in ]
-
端子の材料の厚さ :
.4 mm [ .016 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
11 – 9
-
ワイヤ サイズ (mm²):
4 – 6
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
2500
-
実装方法 :
被覆除去/リール