認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ :
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対基板, 電線対電線
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
250
-
動作電圧 (VDC):
350
-
絶縁抵抗 (MΩ):
500
-
結線抵抗 (mΩ):
12
ボディの特徴
-
コネクタ プロファイル :
標準
-
一次製品色 :
緑
端子の特徴
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子レイアウト :
インライン
-
端子の定格電流 (最大) (A):
2
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
ロック, ロック
-
PCB マウント リテンション :
なし
-
パネル マウント機能 :
なし
-
ストレイン リリーフ :
なし
-
嵌合保持 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ナイロン 6/6
-
ピッチ :
2.5 mm [ .098 in ]
-
ハウジング導入口構成 :
両端クローズ
寸法
-
コネクタの高さ :
5.75 mm [ 2.5 in ]
-
コネクタ長 (mm):
14
使用条件
-
使用温度範囲 :
-20 – 95 °C [ -4 – 203 °F ]
実装の特徴
-
実装方法 :
Bag
-
パッケージ数量 :
1000