認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
接点配置 :
1 フォーム A (NO)
-
極の端子数 :
1
-
絶縁体の特殊な特徴 :
リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
10
-
コイル電力定格 DC (mW):
360
-
コイル抵抗 (Ω):
6400
-
コイル定格電圧 (VDC):
48
-
端子の定格電流 (A):
10
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
400
-
端子の定格電圧 (VAC):
250
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
2500
-
端子の制限連続電流 (A):
10
-
端子の制限短時間電流 (A):
10
-
端子の制限投入電流 (A):
15
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
寸法
-
製品高さ :
20 mm [ .787 in ]
-
製品長さ :
15 mm [ .591 in ]
-
製品幅 :
15 mm [ .591 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
5 mm [ .197 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
4 mm [ .157 in ]
使用条件
-
環境気温 (最大) :
85 °C [ 185 °F ]
その他
-
端子電流のクラス (A):
16
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
12 – 16
-
コイル電力定格のクラス (mW):
300 – 400
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
16 – 20
-
絶縁クリアランスのクラス (mm):
2.5 – 4
-
絶縁クリーページのクラス (mm):
3 – 5.5
-
環境気温のクラス (°C):
70 – 85
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 (V):
1500 – 2500
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
14 – 16