認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ :
プラグ アンド プレイ
-
加速度計タイプ :
IEPE
-
振動センサの製品タイプ :
圧電加速度計
電気的特性
-
フル スケール電圧出力 (VDC):
±5
-
駆動電圧範囲 (VDC):
18 – 30
-
駆動電流 (mA):
2 – 10
ボディの特徴
-
製品重量 :
6 g [ .21 oz ]
-
一次製品の材料 :
チタン
-
検知軸数 :
3 軸
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
その他
-
加速レンジ (±) (g):
200
-
感度 (mV/g):
2.5
-
非線形性 (FSO) (%):
±1