認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ :
埋め込み
-
加速度計タイプ :
三線式 電圧
-
振動センサの製品タイプ :
圧電加速度計
電気的特性
-
フル スケール電圧出力 (VDC):
±2
-
駆動電圧範囲 (VDC):
3 – 5.5
ボディの特徴
-
製品重量 :
5 g [ .17 oz ]
-
一次製品の材料 :
ステンレス鋼
-
検知軸数 :
単軸
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
その他
-
加速レンジ (±) (g):
500
-
感度 (mV/g):
4
-
非線形性 (FSO) (%):
±1
-
総加速レンジ (±) (g):
20 – 500
-
感度レンジ (mV/g):
4 – 100