認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
パワー リレーのタイプ :
インダストリアル パネル プラグイン
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
8
-
コイル磁気システム :
単安定、AC
-
コイル電力定格のクラス (VA):
.5 – 1
-
コイル電力定格 AC (VA):
.58, .74
-
コイル抵抗 (Ω):
32500
-
コイルの特殊な特徴 :
UL コイル絶縁クラス F
-
コイル定格電圧 (VAC):
230
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
10mA @ 12V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
400
-
端子の定格電圧 (VAC):
240
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
8 mm [ .315 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
4000
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
2500
-
絶縁クリーページのクラス (mm):
5.5 – 8
-
端子の制限連続電流 (A):
8
-
端子の制限短時間電流 (A):
300
-
端子の制限投入電流 (A):
15
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
作動システム :
AC
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (V):
4000
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 (V):
4000
ボディの特徴
-
製品重量 :
16 g [ .565 oz ]
-
絶縁体の特殊な特徴 :
コンタクト/コイル間の 5000V 初期サージ耐電圧, リレー ベース PTI175 のトラッキング インデックス
端子の特徴
-
接点配置 :
2 フォーム C (CO)
-
端子電流のクラス (A):
16
-
端子の定格電流 (A):
8
-
端子の材質 :
AgNi90/10
-
極の端子数 :
2
寸法
-
製品高さ :
26.7 mm [ 1.051 in ]
-
製品長さ :
29 mm [ 1.142 in ]
-
製品幅 :
13 mm [ .512 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
12 – 16
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
8 mm [ .315 in ]
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
-
絶縁クリアランスのクラス (mm):
5 – 8
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 70
-
環境気温 (最大) :
70 °C [ 158 °F ]
-
環境気温のクラス (°C):
50 – 70