認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポート
端子の特徴
-
圧着ワイヤの端子のタイプ :
リセプタクル
-
嵌合ピンの直径 :
1.8 mm [ .071 in ]
-
バレルのタイプ :
Open
-
端子のめっき材質 :
無めっき
-
端子の形状およびフォーム :
丸形
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のめっき仕上げ :
なし
-
端子嵌合面の長さ (in):
.25
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm):
2.3 – 3.3, 3.3
-
適合する絶縁直径範囲 (in):
.08 – .13, .13
-
ワイヤ サイズ (AWG):
20 – 18
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.5 – .9
-
ワイヤ サイズ (CMA):
1021 – 1624
-
バレルの内径 (mm):
.89, 2.41
-
バレルの内径 (in):
.035, .095
-
端子の材料の厚さ :
.33 mm [ .013 in ]
-
製品の全長 :
14.24 mm [ .561 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]