認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated mV Output Pressure Sensors
-
圧力のタイプ :
ゲージ
-
センサ パッケージ :
O-Ring Mount
電気的特性
-
Supply Voltage Range (V):
5
-
供給電流 (mA):
1.5
寸法
-
製品高さ :
13.8 mm [ .54 in ]
-
製品直径 :
18.97 mm [ .746 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
3X
-
圧力 (psi):
300
-
Output Signal Type :
Sensitivity = 12 - 27mV/V
その他
-
センサ オプション :
ベント チューブ
-
非線形性 (%):
.1