認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポート, 絶縁ピアシング
端子の特徴
-
圧着ワイヤの端子のタイプ :
ピン
-
嵌合ピンの直径 :
3 mm [ .118 in ]
-
バレルのタイプ :
Open
-
端子のめっき材質 :
無めっき
-
端子の形状およびフォーム :
丸形
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のめっき仕上げ :
なし
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm):
2.7 – 4.1, 4.1
-
適合する絶縁直径範囲 (in):
.106 – .161, .161
-
ワイヤ サイズ (AWG):
18 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.8 – 2.5
-
ワイヤ サイズ (CMA):
1600 – 4234
-
バレルの内径 :
1.65 mm [ .065 in ]
-
端子の材料の厚さ :
.32 mm [ .013 in ]
-
製品の全長 :
20.5 mm [ .806 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]