認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポート, 絶縁ピアシング
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin):
393.7
-
圧着ワイヤの端子のタイプ :
ピン
-
嵌合ピンの直径 :
4.57 mm [ .18 in ]
-
バレルのタイプ :
Open
-
端子のめっき材質 :
錫
-
端子の向き :
ストレート
-
端子嵌合面の長さ :
11.1 mm [ .433 in ]
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm):
1.9 – 2.79, 2.79
-
適合する絶縁直径範囲 (in):
.075 – .11, .11
-
ワイヤ サイズ (AWG):
18 – 16
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.8 – 1.3
-
端子の材料の厚さ :
.46 mm [ .018 in ]
-
製品の全長 :
22 mm [ .866 in ]