10142048-10
HTU31V I.C 31V RH/T ANALOG R400
10142048-10
HTU31V I.C 31V RH/T ANALOG R400
- 型番: 10142048-10
- 製品説明: HTU31V I.C 31V RH/T ANALOG R400
-
Humidity Sensor Product Type :
RHT
-
供給電圧 (ピーク) (V):
5.5
-
電流消費 (mA):
161
-
使用温度範囲 :
-40 – 257 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Interface Signal Type :
Analog
すべての特徴を見る