認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応 :
より線
-
角形電力コネクタのタイプ :
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対基板
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数 :
12
-
パワー極数 :
12
-
列数 :
1
ボディの特徴
-
コネクタ プロファイル :
標準
-
ケーブル出口角度 :
90°
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ :
光沢
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
はんだめっき
-
電線と端子の結線部のめっき厚 :
2.03 µm [ 80 µin ]
-
端子レイアウト :
インライン
-
端子の定格電流 (最大) (A):
7
-
ハウジング内部での端子保持 :
あり
-
端子のタイプ :
リセプタクル
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
はんだめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
2.03 – 5.08 µm [ 80 – 200 µin ]
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
絶縁変位 (IDC)
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
ロッキング ランプ
-
PCB マウント リテンション :
なし
-
パネル マウント機能 :
なし
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ :
ロッキング ランス
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合保持 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
分極タブ
-
ストレイン リリーフ :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
3.96 mm [ .156 in ]
-
ハウジングの色 :
赤
-
ハウジングの材料 :
ナイロン
-
ワイヤ&ケーブル IDC 設置のタイプ :
閉端部
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
2.41 mm [ .095 in ]
-
製品長さ (mm):
47.55
-
コネクタの高さ (mm):
9.02
-
ワイヤ サイズ (AWG):
22
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.325
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476
-
認証/規格製品に適合 :
CSA, UL
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-2
-
グロー ワイヤ定格 :
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
-
UL 定格 :
認証
-
CSA 定格 :
LR 7189, 認定
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
250
-
実装方法 :
ボックスおよびカートン