![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/fullaxs-mini-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
堅牢、拡張可能、取り付けが簡単
ソリューションは、屋外用途用の最も小さいコネクタのひとつです。
September 07, 2016
接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、本日、苛酷な屋外環境での取り付けを目的とする最も簡単なコネクタ シーリング システム、新 FullAXS Mini を発表しました。FullAXS Mini コネクタ シーリング システムは、さまざまな角度から差込口を見ずに片手で差し込むことができる、数少ない製品のひとつです。3 感 (視覚、聴覚、触覚) のロッキング フィードバック、フローティング接続、わずか 30° のひねり角度により、経験の浅いフィールド エンジニアでも、ほぼすべての場所で設置作業を行うことができます。
ワイヤレス用途や他の過酷な屋外用途におけるスペースは貴重であることから、ボックス設計はますます小型化しています。小型のボックスでは使えるコネクタも限られてきます。TE の FullAXS Mini コネクタは、必要とされる電源および信号接続のデザイン インに小型のサイズと拡張可能性を提供します。この新型コネクタは、現行の FullAXS 製品よりも約 23% 小さく、その柔軟なシーリング システムによって、ボックス内のほぼどこにでも配置できます。FullAXS Mini コネクタ シーリングは、IP65 および IP67 レベルの防水シーリングを提供します。F1 等級 UL 94-V0 を満たす UV 素材を使用し、すべての落雷要件を満たしており、ワイヤレスおよびマイクロ波機器、産業機器、ロボット、航空宇宙および防衛用途などの苛酷な屋外環境に理想的です。
TE Connectivity の Data and Devices 部門、製品管理担当マネージャの Stefan Borgas は、次のように述べています。「屋外ワイヤレス機器や産業機器は、より多くの機能性が必要とされる一方で、ますます小型化しています。従って、その機器に使われるコネクタは、より小型でより汎用性に富んでいる必要があります。TE の FullAXS Mini コネクタ シーリング システムは、今日のワイヤレス機器および産業機器の設計に必要とされる、小型サイズ、取り付けの容易性、堅牢性を実現します」。
TE について
TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。