Simplifiez le processus d'assemblage avec les connecteurs MTA 100
Les connecteurs MTA 100 de TE Connectivity sont conçus pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des applications fil-à-borne. Compatibles avec des tailles de fil de 22 à 28 AWG, ces connecteurs sont préchargés avec des contacts à déplacement d'isolant (IDC) à double faisceau qui permettent un assemblage rapide en une seule étape sans risquer d'endommager les contacts et sans avoir besoin de dénuder les fils. Disponibles avec un nombre de positions compris entre 2 et 28, les connecteurs et les embases sont empilables bout à bout, à l'exception des embases renforcées, et comportent des nervures moulées pour empêcher le couplage inversé. Avec des modèles comprenant des connecteurs à extrémité fermée et traversants avec rampes de verrouillage et languettes polarisantes en option, le système MTA 100 permet de simplifier les processus de câblage.
Caractéristiques du produit
Connecteurs et embases IDC MTA-100, contacts et boîtiers CST-100
| MTA-100 | CST-100 II | |
| Axe central (mm/po) | 2,54 / 0,1 | 2,54 / 0,1 |
| Raccordement du contact | IDC | Sertissage |
| Options fil-à-fil | Planifié | Planifié |
| Nbre de positions | 2-28 | 2-28 |
| Calibre du fil (AWG) | 28-22 | 26-22 |
| Diamètre max. de l'isolant du fil | 0,060* 1,52 |
0,065 1,65 |
| Intensité nominale (A) | 5 | 4 |
| Tension nominale max. (VCA) | 250 | 250 |
| Température de fonctionnement Plage (°C) | -55 à +105 | -55 à +105 |
| Inflammabilité UL | V-0 et V-2 | V-0 |
| Contacts de remplacement | Oui | Oui |
*Lorsque le raccordement est effectué position par position.
Produits recommandés
MTA-100
- Capots pour connecteurs PCB - MTA 100 : nylon et polyester
- Nylon plaqué or, avec alignement de l'accouplement - MTA 100 : connecteur mâle et connecteur femelle
- Nylon plaqué or, sans alignement d'accouplement - MTA 100 : connecteur femelle
- Nylon étamé, avec alignement de l'accouplement - MTA 100 : connecteur mâle et connecteur femelle
- Nylon étamé, sans alignement d'accouplement - MTA 100 : connecteur femelle
- Embase PCB, polyester, contacts non protégés, avec alignement de l'accouplement - MTA 100 : verticale et coudée
- Embase PCB, polyester, contacts protégés, avec alignement de l'accouplement - MTA 100 : verticale et coudée
- Embase PCB, polyester, contacts non protégés, sans alignement de l'accouplement - MTA 100 : verticale et coudée
- Embase PCB, nylon, montage en surface - MTA 100 : verticale et coudée
- Embase, nylon, montage traversant - MTA 100 : verticale et coudée
- Embase pcb, polyester, séparable - MTA 100 : verticale et coudée
- Boîtier femelle : 2,54 mm, 1 rangée, CST-100 II
- Contact pour connecteur : femelle, fil-à-carte / fil-à-fil, MTA 100