Câblage et maintenance simplifiés
Les connecteurs MTA 156 permettent un raccordement fiable des fils pour les applications utilisant des câbles en nappe ou individuels de calibre 18-26 AWG. Dotés de contacts auto-dénudants (IDC) pour un raccordement en masse sans avoir à dénuder les fils, les connecteurs sont disponibles avec un nombre de positions allant de 2 à 24, avec un design empilable et pour empêcher le couplage inversé. En option, les connecteurs peuvent être à extrémité fermée, pour montage traversant, avec brides de verrouillage ou languettes de polarisation. Ces connecteurs permettent de réaliser des raccordements à un ou plusieurs fils avec des fils isolés en PVC, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre. Fabriqués à partir de thermoplastique ignifugé, les embases MTA 156 sont disponibles en versions droites ou coudées avec un verrou à friction plat ou avec une enveloppe de protection.
Caractéristiques du produit
Connecteurs et embases MTA-156, contacts et boîtiers SL-156 et SL-156 LID (à grand diamètre d'isolation)
| MTA-156 | SL-156 | SL-156 (LID) | |
| Axe central (mm) | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Raccordement du contact | IDC | Sertissage | Sertissage |
| Options fil-à-fil | Oui | Non | Non |
| Nbre de positions | 2-24 | 1-24; 2-10** | 2-24 |
| Calibre du fil (AWG) | 16-18 | 24-18 | 24-16 |
| Diamètre de l'isolant du fil Max. (mm) | 2,4* |
2,67 |
2,84 |
| Courant nominal (A) | 7 | 10 | 10 |
| Tension nominale max. (VCA) | 600 | 250 | 250 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -55 à +105 | -25 à +105 | -25 à +105 |
| Inflammabilité UL | V-0 et V-2 | V-0 | V-0 |
| Contacts de remplacement | Oui | Oui | Oui |
* Lorsque le raccordement est effectué position par position.
** avec verrou traversant la carte