Tubes métalliques

TE Connectivity, par le biais de son acquisition de MicroGroup, est l'un des principaux fournisseurs de tubes de petit diamètre/à paroi mince pour les applications chirurgicales, interventionnelles et autres dispositifs médicaux. Nous sommes en mesure de vous livrer rapidement des tubes provenant de notre vaste inventaire (l'un des plus importants au monde) disponibles dans divers alliages d'acier inoxydable, avec ou sans soudure.

Matériaux

Types d'acier inoxydable

Classe Matériau
304 Tube en acier inoxydable : bonne résistance à la corrosion : l'acier inoxydable est le plus utilisé, il a une bonne aptitude à la déformation et peut être facilement soudé.
304L Tube en acier inoxydable : bonne résistance à la corrosion : cet acier est plus facile à souder que l'acier inoxydable 304 standard.
316 Tube en acier inoxydable : meilleur résistance à la corrosion : offre une plus grande résistance face à des températures plus élevées que l'acier inoxydable 304.
316L Tube en acier inoxydable : meilleur résistance à la corrosion : cet acier est plus facile à souder que l'acier inoxydable 316 standard.
Autres catégories et matériaux Contactez-nous pour connaître les autres alliages de tubes en acier inoxydable et les autres matériaux disponibles.
  • Matériau : la spécification « Matériau » est obligatoire et peut contenir n'importe quel nombre de caractères (texte et/ou chiffre) compris entre un (1) et quatre (4).
  • Niveau de tolérance : le « niveau de tolérance » concerne les tubes fractionnés. Veuillez indiquer F1 ou F2.
  • OD nominal : la spécification « OD » (diamètre extérieur) est obligatoire et doit contenir de deux (2) à quatre (4) chiffres. (par exemple 0,032" = 0032, 5 mm = 05)
  • Symbole « par » : le signe (X) est obligatoire à cette position pour la plupart des tailles.
  • Paroi nominale : la spécification d'épaisseur de la « paroi » est requise pour la plupart des tailles et doit contenir trois (3) chiffres. (.006″ = 006, .035″ = 035)
  • Type de fabrication (WD ou SL) : les spécifications de matériaux soudés (WD) ou sans soudure (SL) sont obligatoires.
  • Catégorie : la spécification « Catégorie » est obligatoire et doit contenir un chiffre de texte comme suit :
    • F = Fractionnaire
    • H = Hypodermique
    • M = Métrique
    • P = Tuyau
    • B = Barre/Câble

Veuillez appeler le +1 800-255-8823 (+1 800-ALL-TUBE) ou demander un devis pour les commandes personnalisées, les produits non disponibles dans notre boutique en ligne, les longueurs personnalisées et les grandes quantités.

Webinaire sur les innovations dans le domaine du traitement laser - Device Talks
55 minutes

En raison de l'évolution vers des dispositifs médicaux plus petits, la découpe et le soudage au laser sont devenus des méthodes essentielles de fabrication. Ces méthodes sont des processus compliqués mais essentiels pour améliorer la direction, la portée ou la flexibilité lorsque l'on travaille avec des matériaux tels que les métaux et les polymères. Dans ce webinaire, TE présente ses capacités de traitement laser pour la découpe et le soudage de conceptions complexes de composants métalliques, depuis le prototypage jusqu'à la production automatisée en grande quantité.

Webinaire sur les innovations dans le domaine du traitement laser - Device Talks
55 minutes

En raison de l'évolution vers des dispositifs médicaux plus petits, la découpe et le soudage au laser sont devenus des méthodes essentielles de fabrication. Ces méthodes sont des processus compliqués mais essentiels pour améliorer la direction, la portée ou la flexibilité lorsque l'on travaille avec des matériaux tels que les métaux et les polymères. Dans ce webinaire, TE présente ses capacités de traitement laser pour la découpe et le soudage de conceptions complexes de composants métalliques, depuis le prototypage jusqu'à la production automatisée en grande quantité.

Métallurgie // Nouvelles options d'alliage pour repousser les limites des dispositifs médicaux
20 minutes

Si vous pouviez augmenter la confiance des médecins, réduire les risques pour les patients et maximiser les revenus liés aux cathéters, choisiriez-vous de le faire ? Au cours de ce webinaire, TE explore diverses nouvelles options d'alliage pour la cardiologie interventionnelle, les solutions neurointerventionnelles et les dispositifs endoscopiques. TE présente en détail les matériaux qui peuvent optimiser les performances des cathéters, améliorer la résistance et le pliage, et faciliter la navigation des dispositifs, tout en vous présentant les avantages techniques et les défis de chaque alliage.

Métallurgie // Nouvelles options d'alliage pour repousser les limites des dispositifs médicaux
20 minutes

Si vous pouviez augmenter la confiance des médecins, réduire les risques pour les patients et maximiser les revenus liés aux cathéters, choisiriez-vous de le faire ? Au cours de ce webinaire, TE explore diverses nouvelles options d'alliage pour la cardiologie interventionnelle, les solutions neurointerventionnelles et les dispositifs endoscopiques. TE présente en détail les matériaux qui peuvent optimiser les performances des cathéters, améliorer la résistance et le pliage, et faciliter la navigation des dispositifs, tout en vous présentant les avantages techniques et les défis de chaque alliage.