Les robots du futur

Industries

TE ouvre la voie à la prochaine génération de robots

La gamme de solutions proposées par TE Connectivity (TE) répond aux besoins techniques de la plupart des robots de service actuels et futurs.

Découvrez notre large gamme de produits adaptés aux robots de service. Grâce à sa forte notoriété mondiale, TE permet aux entreprises, grandes et petites, de transformer leurs idées en technologies capables de changer le monde et notre mode de vie. Nous proposons une large gamme de produits et de solutions dotés de fonctionnalités répondant aux exigences de vos futurs projets, telles que la stabilité, la résistance aux chocs, la transmission à grande vitesse et un faible encombrement. Parcourez nos produits recommandés ci-dessous pour les robots de service. Vous pouvez également télécharger des documents tels que notre guide de solutions et notre kit d'échantillons virtuels pour vous aider avec votre projet.

TE Connectivity (TE) ouvre la voie à la robotique de nouvelle génération grâce à la connectivité sans fil (anglais)
TE Connectivity (TE) ouvre la voie à la robotique de nouvelle génération grâce à la connectivité sans fil (anglais)

Robots nettoyeurs

robot de service pour le nettoyage
Les robots nettoyeurs doivent pouvoir détecter les obstacles et disposer d'un courant stable pour fonctionner en toute sécurité et être plus efficaces.

Robots d'accueil et de livraison de repas

robot de service
Les robots d'accueil et de livraison de repas nécessitent des instructions interactives, un faible encombrement et des composants aux dimensions spécifiques. Pendant leur fonctionnement, la stabilité, la résistance aux chocs et une alimentation électrique puissante sont également des exigences essentielles.

Robots de transport

robot de service
Les robots de transport ont besoin d'un système de positionnement GPS, d'une transmission de données pour des marchandises spécifiques et doivent répondre à certaines exigences en matière d'environnement de déploiement.

Robots de transport dans les entrepôts (AVG, AMR)

robot de service
Les robots de transport dans les entrepôts ont besoin d'un système de positionnement GPS, d'un registre des marchandises, de statistiques et d'autres fonctionnalités, ainsi que des exigences relatives à l'environnement de déploiement.
robot de service

FAQ sur le choix des composants pour les robots de service  

Q1 : Les exigences techniques pour la connectivité sans fil des robots sont-elles génériques ou spécifiques ?

R1 : Les exigences techniques pour la connectivité sans fil des robots sont souvent spécifiques, car les différentes applications robotiques doivent s'adapter à différents environnements et conditions. Que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur ou dans des environnements industriels, les exigences en matière de connectivité sans fil des robots sont uniques à chaque environnement. Il est donc nécessaire de sélectionner les technologies de connexion sans fil appropriées en fonction des scénarios d'application spécifiques.

 

Q2 : Quels sont les facteurs clés à prendre en compte lors du choix de la technologie de connexion sans fil pour les robots ?

R2 : Les facteurs clés suivants doivent être pris en compte : résistance aux interférences, couverture, stabilité et fiabilité de la connexion, faible consommation d'énergie pendant le fonctionnement, ainsi que bande passante élevée et à faible latence. Ces facteurs sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement et les performances du robot dans diverses applications.

 

Q3 : Dans quels domaines d'application de la robotique la technologie de connexion sans fil 5G peut-elle favoriser davantage le développement ?

R3 : Les réseaux 5G offrent un bon support pour l'application des technologies de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV), et la vitesse élevée et la faible latence de la technologie de connexion sans fil 5G permettent aux robots d'atteindre un traitement des données et une prise de décision plus rapides. Grâce à ces technologies, les robots peuvent offrir à l'utilisateur une expérience plus immersive et visuelle.

 

 

Plus de questions/réponses

Cliquez sur le lien ci-dessous pour consulter la liste des questions fréquemment posées concernant la sélection des composants pour les robots de service.