Connecteurs de terminaison ordinaires
Notre système de connecteurs AMP CT est composé d’une vaste gamme de produits et répond à de nombreuses utilisations industrielles. Notre gamme de connecteurs CT est conçue avec des contacts ayant des pas de 2,0 mm, 1,5 mm et 1,2 mm. Les trois gammes de produits se composent d’une grande variété d’embases côté carte qui s’accouplent avec les contacts et les boîtiers que nous proposons.
Connecteurs AMP Micro CT
La série de connecteurs AMP Micro CT de TE Connectivity (TE) se distingue par ses performances supérieures pour la fabrication des faisceaux de câbles. Diverses machines de fabrication de faisceaux sont disponibles, depuis les outils manuels pour les faibles volumes de production jusqu’aux sertisseuses automatiques à grande vitesse pour les volumes de production moyens et élevés. Les nouveaux connecteurs AMP Micro CT et les assemblages de câbles de TE apportent une solution économique pour l’acheminement des câbles d’alimentation ou de signaux et permettent d’économiser de l’espace sur les circuits imprimés, d’améliorer l’efficacité et d’obtenir des performances supérieures. Les sertisseuses automatiques à grande vitesse AMP sont plus faciles à utiliser et contribuent à éliminer les changements fastidieux des pièces à l’intérieur de l’équipement pour s’adapter aux changements de styles de faisceaux.
Connecteurs AMP Mini CT
Les connecteurs AMP Mini CT de TE Connectivity’s (TE) sont des connecteurs miniatures fil-à-carte et fil-à-fil. À l’image de la série de connecteurs AMP CT standard, ces connecteurs sont conçus pour améliorer la productivité du faisceau et présentent une conception compacte avec des contacts sur un pas de 1,5 mm. Les connecteurs côté fil peuvent être utilisés pour produire une variété de styles de faisceaux par des machines d’assemblage entièrement automatiques à grande vitesse.
Connecteurs AMP CT
Les connecteurs AMP CT de TE Connectivity’s (TE) sont une solution d’interconnexion fil-à-carte et fil-à-fil miniature. Cette série de connecteurs a démontré ses performances dans la réalisation de faisceaux de câbles. Diverses machines de fabrication de faisceaux sont disponibles, depuis les outils manuels pour les faibles volumes de production jusqu’aux sertisseuses automatiques à grande vitesse pour les volumes de production moyens et élevés. Les sertisseuses automatiques à grande vitesse AMP sont plus faciles à utiliser et contribuent à éliminer les changements fastidieux des pièces à l’intérieur de l’équipement pour s’adapter aux changements de styles de faisceaux. Deux types de boîtiers sont disponibles, dont les boîtiers à sertir et les boîtiers de raccordement en masse (MT), qui sont préchargées avec des contacts à déplacement d’isolant. Le boîtier ou les embases renforcées sont très résistantes aux contacts lors de le couplage/du découplage.
Applications spécifiques
- Équipement d’entreprise
- Machines industrielles
- Ordinateurs
- Imprimantes
- Audio
- Climatiseurs
- Éclairage
- Partout où l’on achemine des signaux ou une alimentation électrique