Des capteurs pour la surveillance
Le suivi des stocks et des équipements, tant au niveau de leur intégrité que de leur emplacement, est essentiel pour garantir l'efficacité de la production et de l'approvisionnement. Les capteurs fournissent des informations qui permettent d'éviter les interruptions et les pertes.
Le suivi des stocks et des matières premières, tant au niveau de leur intégrité que de leur emplacement, est essentiel pour garantir l'efficacité de la production et de la chaîne d'approvisionnement. Une pénurie imprévue de matériaux due à des livraisons endommagées ou égarées peut entraîner des temps d'immobilisation très coûteux et des pertes potentielles. L'entreposage en hauteur ou dans des installations très étendues peut nécessiter un temps de déplacement important et des équipements de levage pour localiser et vérifier manuellement l'emplacement des produits.
L'automatisation des stocks permet de numériser ce processus, créant ainsi un flux continu entre le poste de livraison et la chaîne de production. Des capteurs de force, des capteurs optiques et des capteurs de mouvement ou de proximité peuvent être combinés pour créer un programme de stockage intelligent. Des types d'équipements spécifiques peuvent être suivis individuellement à l'aide d'antennes RFID et de capteurs de codes-barres. Les équipements mobiles, tels que les outils partagés et les véhicules d'entreprise, peuvent utiliser des capteurs de position pour suivre leur emplacement, ce qui permet d'éviter de les perdre et d'améliorer les déplacements logistiques.
Les matières premières délicates et périssables sont très sensibles aux conditions environnementales et chimiques, ce qui nécessite une surveillance ininterrompue. Les capteurs de température et d'humidité maintiennent étroitement les conditions de stockage, empêchant ainsi la détérioration ou la dégradation des produits pharmaceutiques, des produits alimentaires et des composants microélectroniques. Les capteurs environnementaux et de vibrations surveillent les matières premières sensibles aux mouvements et aux particules, telles que les plaquettes de semi-conducteurs et les instruments de précision. De plus, bon nombre de ces produits sont soumis à des contrôles de qualité stricts conformément aux normes réglementaires, ce qui permet de prouver qu'ils ont été manipulés correctement.
Certains processus de fabrication reposent sur des matières qui nécessitent une manipulation particulière, comme les produits chimiques corrosifs ou explosifs. Des capteurs de pression et de niveau surveillent la sécurité et l'intégrité des réservoirs de stockage et des pipelines, notamment des capteurs entièrement submersibles fabriqués avec des matériaux compatibles sur le plan chimique. Des capteurs de propriétés des fluides permettent de vérifier que la viscosité, la densité et les constantes diélectriques respectent les paramètres établis.
Internet industriel des objets (IIoT)
Automatisation des processus industriels
Les capteurs utilisés dans la fabrication de précision dépendent fortement de l'automatisation des processus pour assurer un fonctionnement continu tout en contribuant à réduire les risques d'accidents.
Internet industriel des objets (IIoT)
Smart Manufacturing
TE Connectivity fabrique des capteurs destinés à être utilisés dans des environnements difficiles, dans le cadre de la Smart Manufacturing et de l'IIoT.
Internet industriel des objets (IIoT)
Maintenance conditionnelle
La surveillance des conditions peut aider à anticiper les pannes de machines, à augmenter la productivité, à réduire les coûts de maintenance et à améliorer la sécurité des travailleurs.