![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-mini-slimseal-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solución de sellado de baja potencia
Estas interconexiones de cable a cable y de cable a placa están diseñadas para un uso eléctrico y mecánico sólido y estable en iluminación de estado sólido. Cuenta con clasificación de sellado IP67 para aplicaciones de iluminación en exteriores y otros entornos hostiles.
Características y beneficios del producto
Conectores SlimSeal
- Clasificación de sellado IP67 para aplicaciones de iluminación en exteriores y de refrigeración comercial
- Ahorre espacio con un diseño compacto
- Elimine la posibilidad de conectores de acoplamiento incorrecto con conexiones polarizadas
- Evite el desacoplamiento accidental de los conectores a través del enganche integral positivo
- Reduzca el tiempo de montaje a través de sellos premontados y guías de cables
Aplicaciones
- Iluminación LED exterior
- Iluminación de emergencia
- Señalización digital
- Iluminación arquitectónica
- Iluminación de calles y estadios
- Iluminación de refrigeración comercial
- Electrodomésticos de cocina
- Equipos de refrigeración y climatización
Solución de sellado de baja potencia, Los conectores SlimSeal de TE están desarrollados para aplicaciones de iluminación en interiores y exteriores. Estas interconexiones de cable a cable y de cable a placa están diseñadas para un uso eléctrico y mecánico sólido y estable en iluminación de estado sólido. La familia de conectores SlimSeal consta de la serie SlimSeal estándar y la serie SlimSeal en miniatura. Esta es una gama completa de productos de conectores sellados para aplicaciones en entornos hostiles. Para obtener más información y ejemplos, descargue la documentación relevante a continuación y comuníquese con nosotros.
Serie estándar de conectores SlimSeal
-
Explorar productos
La serie estándar de SlimSeal está disponible en tamaños de 1, 2, 3 y 4 posiciones en configuraciones de suspensión libre, de cable a cable y de cable a placa para satisfacer la creciente demanda de soluciones de sellado de baja potencia (IP67) en iluminación en exteriores. Los conectores aceptan cables trenzados de 20 a 18 AWG (0.52 - 0.75 mm2) y 24 a 22 AWG (0.21 a 0.33 mm2) para satisfacer sus necesidades de diseño específicas.
Serie en miniatura de conectores SlimSeal
-
Explorar productos
Este conector con clasificación IP67 puede soportar entornos hostiles, lo que lo hace adecuado para iluminación en exteriores y otras aplicaciones de mucha humedad. La serie de conectores en miniatura de SlimSeal cuenta con un pasador con resorte de liberación por presión que garantiza que el acoplamiento del conector sea seguro. Este conector viene en tres colores diferentes que permiten una fácil identificación y montaje. Está disponible en 2 y 3 posiciones para tamaños de cable de 22 a 18 AWG (0.33 - 0.75 mm2).