Acoplamiento de palanca de alta densidad
Los conectores de la serie DEUTSCH STRIKE cuentan con un sistema de bloqueo de palanca y están diseñados para aplicaciones de equipos de servicio pesado. La serie a prueba de factores ambientales ofrece dos carcasas resistentes de diferentes tamaños que aceptan contactos de tamaños 20 a 16 con arreglos de 32 y 64 cavidades. El bloqueo de la palanca combinado con diferentes disposiciones de cavidad permite que los conectores de la serie STRIKE ofrezcan opciones flexibles para diseños eléctricos.
Características del producto
- Compatible con tamaños de contacto 16 (13 amperios) y 20 (7,5 amperios)
- 14-22 AWG (2.50-0.35 mm2)
- 32 y 64 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea, de brida o de PCB
- Carcasa termoplástica cuadrada
- Palanca para el acoplamiento
- TPA confirma la alineación y retención de contactos
Especificaciones del material
- Sello de brida: caucho de silicona
- Arandela de la tapa: caucho de silicona
- Clavijas roscadas de receptáculo: latón
- Cubierta: termoplástica
- TPA: termoplástico
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
- Vibración: No se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
- Choque físico: No hay desbloqueo, desajuste ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos mutuamente perpendiculares. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
- Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: Las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: La fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: Sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a + 125 °C.
Contactos DEUTCH
Instrucciones para engarzar (inglés)
Dimensiones de la serie STRIKE
Tamaño de carcasa | Longitud total A |
Altura total B |
Ancho total C |
Longitud total D |
Altura total E |
Ancho total F |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | 3.189 (81.00) | 1.909 (84.50) | 1.531 (38.90) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 1.575 (40.00) | |
FL | 3.358 (82.28) | 1.909 (84.50) | 2.7800 (70.60) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 2.953 (75.00) |