Gabinetes de la PCB listos para usar
Nuestros cabezales y gabinetes de la PCB DEUTSCH son una solución sólida y a prueba de factores ambientales para las aplicaciones de la placa de circuito impreso. Los gabinetes cuentan con bridas de montaje de orificio pasante, así como ventilación opcional. Diseñados con espacio para admitir una o más interfaces de conector DEUTSCH DT o DTM, los cabezales cuentan con pines a 90 ° y se acoplan con los enchufes DT y DTM DEUTSCH estándares. Un sello de brida radial proporciona sellado ambiental al gabinete.
Características del producto
- Brida de montaje de orificio pasante a cada lado del gabinete
- Los cabezales se adaptan a una o más interfaces del conector DT o DTM
- Los cabezales cuentan con pines de 90°
- El sello de brida radial proporciona un sellado ambiental
- Ventilación opcional
Especificaciones del material
- Gabinete: material termoplástico o Ultem transparente
- Cubierta del cabezal: termoplástica
- Contactos del cabezal: níquel moldeado u oro para el lado de acoplamiento, lado de la PCB con revestimiento de estaño
- Arandela: caucho de silicona
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
- Vibración: No se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
- Choque físico: No hay desbloqueo, desacoplamiento u otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
- Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: La fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: Sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Dimensiones de las cajas de la PCB
Gabinete de la serie DT con cabezal | ||
---|---|---|
Longitud total A | Altura total B | Ancho total C |
7.93 (201.30) | 2.15 (54.63) | 6.30 (160.00) |
Gabinete de la serie DTM con cabezal | ||
---|---|---|
Longitud total A | Altura total B | Ancho total C |
5.24 (133.03) | 1.42 (36.00) | 4.68 (118.80) |