Interconexiones de alimentación selladas resistentes

Nuestros conectores DEUTSCH DTSK son conectores de un solo polo fáciles de usar diseñados para aplicaciones de alimentación en línea o de paso (con brida de montaje). Estos conectores termoplásticos de alta resistencia aceptan contactos de tamaño Ø8 mm que tienen una potencia nominal de hasta 125 amperios. Diseñados teniendo en cuenta la facilidad de uso y la simplicidad, los conectores DEUTSCH DTSK cuentan con un acoplamiento estilo sujetador y un bloqueo secundario integrado. Los sellos de un solo cable y una cubierta protectora trasera están diseñados para evitar que la suciedad, el polvo y la humedad contaminen las conexiones, lo que hace que los conectores DTSK sean una opción efectiva para aplicaciones que requieren un conector de alimentación sellado a prueba de factores ambientales.

Características del producto:

Especificaciones aplicables a los conectores DEUTSCH DTSK
  • Temperatura de funcionamiento: de -55 °C a +125 °C
  • Nivel de protección de ingreso (IP): IP68 e IP69K
  • Clasificación actual: hasta 125 amperios a 125 °C
  • Tamaños de cable: 25, 32, 35 mm2 [4-2 AWG]
  • Contactos de pin y enchufe de Ø8 mm: revestidos en plata
  • El bloqueo secundario integrado confirma la alineación y retención de contactos
  • Sellos de cable individuales y cubierta protectora trasera
  • Brida de montaje en pared disponible

1

Solución de terminal único

125

Capacidad de carga de corriente de hasta 125 amperios a 125 °C

  1. Descripción general del conector DEUTSCH DTSK e instrucciones de montaje (en inglés)

Obtenga información sobre nuestros conectores DEUTSCH DTSK de alta potencia, diseñados para aplicaciones de un solo terminal y entornos hostiles. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué es un conector DEUTSCH DTSK?

R:     Los conectores sellados a prueba de factores ambientales de un solo polo DEUTSCH DTSK de TE Connectivity están diseñados para aplicaciones de cable a cable. Los conectores DEUTSCH DTSK se utilizan en aplicaciones con entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión puede resultar crítica.

 

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas para los conectores DEUTSCH?

R:     En cualquier lugar donde se necesite energía para vehículos dentro y fuera de la carretera, aplicaciones marinas y otras aplicaciones industriales.

 

P:    ¿Cuándo debo usar los conectores DTSK de DEUTSCH?

R:     Los conectores DTSK DEUTSCH proporcionan fiabilidad y rendimiento para interconexiones de batería, alternador, en línea o montadas en la pared. Nuestros conectores DEUTSCH DTSK ofrecen confiabilidad probada en campo y una calidad sólida. Las carcasas termoplásticas resistentes, los sellos de cable de silicona y los contactos con resorte ofrecen un sistema de interconexión altamente confiable para las condiciones ambientales más desafiantes.