Confiabilidad, calidad, rendimiento, robustez
Al ser la solución de última generación para aplicaciones USB actuales y futuras, los conectores USB Tipo C están diseñados para un estándar de la industria que proporciona un diseño elegante y compacto lo suficientemente pequeño para dispositivos portátiles y pequeños electrodomésticos, y lo suficientemente robusto para aplicaciones industriales. Estos productos cuentan con una interfaz de acoplamiento reversible y un receptáculo diseñado para admitir un enchufe en cualquier dirección, lo que permite un acoplamiento fácil y confiable. Este conector admite una variedad de protocolos diferentes y, con el uso de adaptadores, es compatible con versiones anteriores de HDMI, VGA, DisplayPort y otros tipos de conexiones desde el único puerto USB Tipo C. Ofrecemos un diseño distintivo de interferencia electromagnética (EMI) en la parte posterior de la carcasa del receptáculo para ayudar a eliminar las fugas no deseadas de EMI, así como características mejoradas de retención de la placa, opciones a prueba de agua y a prueba de salpicaduras para un mejor rendimiento en entornos difíciles.
EASY
FAST
TOUGH
Características del producto
Conectores USB tipo C
- Con capacidad para USB4 Gen 3, USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 y USB 2.0
- Proporciona una solución de interconexión para datos, alimentación y A/V
- Diseñado con una interfaz de acoplamiento invertible y reversible
- Suministra una potencia de hasta 100 W a 20 V
- Compatible con versiones anteriores de otros conectores USB mediante cables conversores o adaptadores
- Diseño distintivo en la parte posterior de la carcasa del receptáculo para un rendimiento EMI líder en la industria
- Mejor retención de la placa para mayor durabilidad
- Opciones disponibles con resistencia al agua IPX8 y a prueba de salpicaduras IPX4.
- Disponible en uno de los tamaños SMT de doble fila más pequeños, lo que ahorra valioso espacio en la placa
Nuevos conectores USB4 Gen 3
Los nuevos conectores de receptáculo USB tipo C (USB4 Gen 3) de TE proporcionan el rendimiento prémium requerido por aplicaciones de última generación, como teléfonos celulares y computadoras portátiles, en IA e Internet de las cosas que exigen velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Gbps y una funcionalidad de carga confiable.
Características
• Excelente rendimiento de integridad de señal (SI) en entornos hostiles (de frecuencia baja-alta)
• Transferencia de datos de hasta 40 Gbps
• Compatible con versiones anteriores de conectores Thunderbolt 3, USB 3.x y USB 2.0
• Excelente resistencia de la estructura para una carcasa de conector más robusta
• Fabricado con un proceso avanzado de moldeo por inserción que ayuda a evitar problemas de deformación de pines
• Favorece la resistencia a daños y la integridad de la conexión durante el proceso de montaje del cliente
Nuestros receptáculos USB Tipo C ayudan a proteger los dispositivos en entornos hostiles con un rendimiento de entrada de agua IPX8 líder en la industria según la norma IEC60529.
Los receptáculos USB Tipo C a prueba de salpicaduras tienen clasificación IPX4 y ayudan a ahorrar un valioso espacio en la placa para los diseños con uno de los modelos SMT de doble fila más pequeños.
Aplicaciones
Conectores USB tipo C
- Electrodomésticos pequeños
- Automatización de fábricas
- Maquinaria industrial
- Centros de datos
- Dispositivos médicos
- Interruptores digitales de A/V
- Infoentretenimiento para automóviles
- Equipos empresariales
- Iluminación
- Tabletas
- Computadoras personales (PC) y computadoras portátiles
- Equipos portátiles
- Teléfonos inteligentes
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué tienen de especial los receptáculos USB tipo C de TE?
R: El diseño distintivo de TE en la parte posterior de la carcasa del receptáculo proporciona un rendimiento EMI líder en la industria, a la vez que la mejor retención de la placa proporcionan una mayor durabilidad para aplicaciones con ciclos de acoplamiento rigurosos. Los receptáculos de TE también tienen uno de los tamaños SMT de doble fila más pequeños, lo que ahorra valioso espacio en la placa.
P: ¿Cuenta TE con una versión resistente al agua del conector USB tipo C?
R: Sí. Se dispone de opciones a prueba de salpicaduras de clasificación IPX4 para proteger contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones.
Más información: Preguntas frecuentes sobre conectores USB