Proceso de pelado de cables con velocidad, precisión y calidad
Nuestra nueva máquina HV-CP versión II sobresale en el proceso de pelado de la cubierta exterior de un cable, de la capa de aluminio, del trenzado y del aislamiento interior, a la vez que facilita doblar el trenzado hacia atrás de acuerdo a las especificaciones del cliente. .
Características y ventajas
Herramienta avanzada de alto rendimiento
- Operación de plegado de cables trenzados
- El cable trenzado se corta a través de un recorte axial para mejorar la vida útil de las herramientas
- No se requiere aspirar para eliminar los residuos, lo que reduce el consumo de energía
- La longitud de pelado de cables es de hasta 120 mm; sin embargo, la máquina puede procesar hasta 180 mm, pero los resultados pueden variar según el tamaño y el tipo del cable y la configuración de la máquina..
- Sensor de arranque de máquina de matriz láser con sistema de control industrializado
- Mayor vida últi de las partes de desgaste
- Sistema de alta potencia para cortar el cable trenzado
- Sencillo y robusto sistema de alineación de mandril, lo que aumenta la precisión de la alineación
Personalizable
- Configuraciones disponibles para satisfacer los requisitos de producción
Asistencia técnica
- Nuestras máquinas están respaldadas por una organización que cuenta con un servicio de campo establecido, experto y de rápida respuesta.
- Los ingenieros de campo se encuentran en todo el mundo y pueden brindar servicios en instalaciones y a distancia, ayudar en la selección e instalación de nuevos equipos y ofrecer capacitación y soporte técnico
Especificaciones
Descripción | Especificación |
---|---|
Sección transversal del cable | 10 mm2 - 120 2 |
Diámetro externo máximo | 25.0 mm (1 in) |
Diámetro mínimo (Conductores internos) | 6.0 mm (0.24 in) |
Longitud de cable mínima | 100 mm (4 in) |
Cambio de herramientas | De 3 a 5 minutos |
Duración promedio del ciclo | 20 segundos |
Incrementos del diámetro de la incisión | 0.01 mm (0.0004 in) |
Incrementos de longitud de la incisión | 0.01 mm (0.0004 in) |
Longitud máxima del pelado de la cubierta exterior | 120 mm (4.72 in)* |
Base de datos | Hasta 1,500 configuraciones |
Máximo número de funciones de secuencia | Hasta 100 pasos |
*La máquina es capaz de pelar una longitud de hasta 180 mm [7.09 in] de cable, pero depende en gran medida del tipo y tamaño del cable y la configuración de la máquina. No todas las aplicaciones son posibles.