¿Cómo puedo obtener más información sobre la precisión del termistor NTC, incluyendo: precisión, intercambiabilidad, tolerancia beta, comparación de tolerancia, estabilidad, deriva y fallo inducido por la humedad?
Al diseñar la mejor sonda de temperatura para una aplicación específica, el proceso es una serie de opciones para satisfacer los requisitos de tu aplicación mientras hacen uso de los parámetros clave. Seleccionar el mejor sensor de temperatura es una parte crítica del proceso. Descarga nuestra nota de solicitud para conocer cada uno de estos detalles. Rendimiento del sensor de termistor NTC
Al diseñar un termistor NTC, ¿cuáles son algunas de las consideraciones de prueba?
Los termistores son dispositivos sensibles al calor que se ven afectados por todas las fuentes de energía térmica. Se ven afectados por la temperatura ambiente, el calentamiento automático, el calor conducido, la radiación térmica y solar, etc. Una configuración de prueba adecuada gira en torno a obtener un control suficiente de estos efectos y cuantificar o minimizar su influencia. Descarga nuestra nota de aplicación para obtener más información. Consideraciones sobre las pruebas de termistor NTC
¿Cómo se utilizan los sensores de temperatura en aplicaciones de medición de flujo?
Los termistores NTC se utilizan con mayor frecuencia en mediciones de temperatura o aplicaciones de control donde la potencia se mantiene al mínimo para evitar errores de calentamiento automático. Sin embargo, un termistor que se calienta automáticamente a propósito significativamente por encima de la temperatura ambiente se puede utilizar como detector de flujo. Para obtener más detalles, descarga: Termistores NTC para medición de flujo de gas
¿Cómo se especifican los termistores NTC en las aplicaciones donde el sensor está expuesto a la radiación?
Lee las preguntas frecuentes asociadas con los termistores NTC y la exposición a la radiación.
Rendimiento de NTC en entornos con exposición a la radiación | Preguntas Frecuentes