Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Cantidad de conductores :
5
-
Cantidad de hebras :
7
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (A):
9
-
Capacitancia (pF/ft):
28
-
Voltaje de operación (V):
300
Características del cuerpo
-
Material de la clavija :
PVC
-
Color del cable :
Gris
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
PVC
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensiones
-
Longitud del cable :
76.19 m [ 250 ft ]
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Calibre del cable (mm²):
.82
-
Tamaño de la hebra (AWG):
26
-
Grosor del aislamiento del cable :
1.73 mm [ 0.068 in ]
-
Ancho de aislamiento del cable :
19.81 mm [ .78 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-20 – 105
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E47891
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete