Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características del contacto
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
11 – 9
-
Calibre del cable (mm²):
4 – 6
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
4, 5, 6
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
9, 10, 11
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
1000
Otro
-
Transmisiones de terminales :
100+ A (potencia muy alta)